Il duplicatore di tensione di alimentazione ad innesto serve ad alimentare i trasmettitori che si trovano sul campo e trasmette il segnale di ingresso isolato galvanicamente a due carichi. I protocolli dati HART possono essere trasmessi in maniera bidirezionale tramite entrambe le uscite. Il dispositivo può essere utilizzato sia in modalità di duplicatore di segnale che di alimentazione con una tensione di alimentazione del trasmettitore >19,5 V. Sul lato uscita, il modulo può essere collegato a schede d'ingresso passive e, per ogni canale con un carico massimo di ≤500 Ω, sono disponibili segnali analogici standard 0 mA ... 20 mA o 4 mA ... 20 mA isolati galvanicamente . Il convertitore di misura supporta il Fault Monitoring e la comunicazione NFC.
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT
-
Isolatori galv. alim.
2905629
Duplicatore di tensione di alimentazione a 4 vie con tecnica di connessione a innesto. HART trasparente, segnale di ingresso 0(4) mA ... 20 mA, segnale di uscita 0(4) mA ... 20 mA. Il dispositivo può essere utilizzato sia come duplicatore di segnale che come duplicatore di alimentazione. Connessione push-in.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Famiglia di prodotti | MINI Analog Pro |
| Numero di canali | 2 |
| Configurazione | DIP switch |
| Caratteristiche di isolamento: GB Standard | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 4 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Frequenza limite (3 dB) | > 1 kHz |
| Comportamento di trasmissione del segnale | In = Out |
| Tempo di risposta (10-90%) | < 400 µs |
| Coefficiente termico massimo | 0,0075 %/K |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,05 % (dal valore finale 20 mA) |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
| Tensione di prova | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Isolamento rinforzato secondo IEC/EN 61010-1 |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 9,6 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
| Corrente assorbita tipica | 40 mA (con 24 V DC e in funzionamento come duplicatore di segnale) |
| 65 mA (con 24 V DC e in funzionamento come duplicatore di alimentazione) | |
| 75 mA (con 12 V DC e in funzionamento come duplicatore di segnale) | |
| 130 mA (con 12 V DC e in funzionamento come duplicatore di alimentazione) | |
| Potenza assorbita | 1,6 W (con IOUT = 20 mA, carico di 500 Ω) |
| Segnale: Corrente | |
| Descrizione dell'ingresso | Circuito sensori |
| Numero ingressi | 1 |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA (Funzionamento come duplicatore di segnale) |
| 4 mA ... 20 mA (Funzionamento come duplicatore di alimentazione e di segnale) | |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 90 Ω (+1,6 V) |
| Tensione di aliment. transmitter | > 19,5 V |
| Segnale: Corrente | |
| Numero uscite | 2 |
| Tensione a vuoto | < 20 V |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (Funzionamento come duplicatore di segnale) |
| 4 mA ... 20 mA (Funzionamento come duplicatore di alimentazione e di segnale) | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 25 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 500 Ω (per canale) |
| Ripple | < 20 mVSS (500 Ω) |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (con capocorda) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda) | |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (flessibile) |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Comunicazione dati (bypass) | |
| Funzione HART | Trasparenza HART |
| Protocolli | HART |
| Frequenza limite (3 dB) | 1 kHz |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 109,81 mm |
| Profondità | 119,2 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale custodia | PBT |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certificato | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certificato | 2022122303115963 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Siglatura | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certificato | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrazione | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Influenza condotta | |
| Denominazione | Interferenze |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 4 vie |
| GB Standard | |
| Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2905629 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1121 |
| Codice prodotto | DK1121 |
| GTIN | 4046356999441 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 120.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 120 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
ID omologazione: E238705cUL Listed
ID omologazione: E238705DNV
ID omologazione: TAA000021EIECEx
ID omologazione: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
ID omologazione: FILE E 196811UL Listed
ID omologazione: E196811ATEX
ID omologazione: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
ID omologazione: TP012 103.01 00079CCC
ID omologazione: 2022122303115963| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 1c9fe81b-c157-461c-9280-e6e1bbb0718c |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 5.852 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2869728
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Portamoduli 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Portamoduli 2906639
-
GW HART USB MODEM - Adattatore 1003824
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adattatore di sistema 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Modulo di comunicazione 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Modulo di comunicazione 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Modulo di comunicazione 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Modulo di comunicazione 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Set connettori 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Set connettori 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Codificatore per supporti finali 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codificatore per supporti finali 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codificatore per supporti finali 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codificatore per supporti finali 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Morsetto di alimentazione 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Morsetto di alimentazione 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modulo di controllo 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modulo di controllo 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen