Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Portamoduli
2906640

Termination Carrier universale per il collegamento di 16 amplificatori di isolamento MINI Analog Pro a schede di ingresso/uscita digitali o analogiche, tramite connettori D-SUB, 37 poli (collegamento 1:1), con collegamento multiplexer HART

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili




I vantaggi

Circuito stampato passivo disaccoppiato meccanicamente
Profilo in alluminio robusto con guida DIN integrata
Elementi laterali con supporti finali integrati
Connessione di sistema connettore maschio D-SUB, 37 poli (collegamento 1:1)
L'alimentazione semplice o ridondante (disaccoppiata da diodi, con protezione contro le inversioni di polarità) e la funzione di supervisione vengono realizzate mediante modulo per guida separato
Interfaccia per connessione al multiplexer HART
I set di cavi per il collegamento del segnale sono inclusi nella fornitura e non vanno ordinati a parte