MINI MCR-2-U-UI-PT-C
-
Isolatore galvanico d'ingresso
2902020
Isolatore galvanico a 3 vie, con entrata / uscita configurabile per la separazione e la conversione galvanica di segnali analogici nei settori mV e V, sia unipolare che bipolare. Connessione push-in, configurazione su richiesta.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Famiglia di prodotti | MINI Analog Pro |
| Numero di canali | 1 |
| Configurazione | DIP switch |
| Funzionalità | |
| Configurazione | DIP switch |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Frequenza limite (3 dB) | 30 Hz (tramite DIP switch) |
| 5 kHz (tramite DIP switch) | |
| Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
| Tempo di risposta (10-90%) | < 8,5 ms (Con filtro da 30 Hz) |
| Coefficiente termico massimo | 0,01 %/K |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,1 % (del fondo scala) |
| Isolamento galvanico | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
| Tensione di prova | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Isolamento rinforzato |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 9,6 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
| Corrente assorbita tipica | 25 mA (Uscita in corrente, a 24 V DC incl. carico) |
| 54 mA (Uscita in corrente, a 12 V DC incl. carico) | |
| Potenza assorbita (Uscita I) | ≤ 800 mW (con IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, carico di 600 Ω) |
| Segnale: Tensione | |
| Numero ingressi | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Segnale d'ingresso | Tensione |
| Segnale d'ingresso, tensione | -50 mV ... 50 mV (tramite DIP switch) |
| 0 mV ... 50 mV (tramite DIP switch) | |
| -60 mV ... 60 mV (tramite DIP switch) | |
| 0 mV ... 60 mV (tramite DIP switch) | |
| -75 mV ... 75 mV (tramite DIP switch) | |
| 0 mV ... 75 mV (tramite DIP switch) | |
| -80 mV ... 80 mV (tramite DIP switch) | |
| 0 mV ... 80 mV (tramite DIP switch) | |
| -100 mV ... 100 mV (tramite DIP switch) | |
| 0 mV ... 100 mV (tramite DIP switch) | |
| -120 mV ... 120 mV (tramite DIP switch) | |
| 0 mV ... 120 mV (tramite DIP switch) | |
| -150 mV ... 150 mV (tramite DIP switch) | |
| 0 mV ... 150 mV (tramite DIP switch) | |
| -200 mV ... 200 mV (tramite DIP switch) | |
| 0 mV ... 200 mV (tramite DIP switch) | |
| -240 mV ... 240 mV (tramite DIP switch) | |
| 0 mV ... 240 mV (tramite DIP switch) | |
| -300 mV ... 300 mV (tramite DIP switch) | |
| 0 mV ... 300 mV (tramite DIP switch) | |
| -500 mV ... 500 mV (tramite DIP switch) | |
| 0 mV ... 500 mV (tramite DIP switch) | |
| -600 mV ... 600 mV (tramite DIP switch) | |
| 0 mV ... 600 mV (tramite DIP switch) | |
| -750 mV ... 750 mV (tramite DIP switch) | |
| 0 mV ... 750 mV (tramite DIP switch) | |
| -800 mV ... 800 mV (tramite DIP switch) | |
| 0 mV ... 800 mV (tramite DIP switch) | |
| -1 V ... 1 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 1 V (tramite DIP switch) | |
| -1,2 V ... 1,2 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 1,2 V (tramite DIP switch) | |
| -1,5 V ... 1,5 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 1,5 V (tramite DIP switch) | |
| -2 V ... 2 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 2 V (tramite DIP switch) | |
| -2,4 V ... 2,4 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 2,4 V (tramite DIP switch) | |
| -3 V ... 3 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 3 V (tramite DIP switch) | |
| -5 V ... 5 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 5 V (tramite DIP switch) | |
| -6 V ... 6 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 6 V (tramite DIP switch) | |
| -7,5 V ... 7,5 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 7,5 V (tramite DIP switch) | |
| -8 V ... 8 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 8 V (tramite DIP switch) | |
| -10 V ... 10 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 10 V (tramite DIP switch) | |
| -12 V ... 12 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 12 V (tramite DIP switch) | |
| -15 V ... 15 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 15 V (tramite DIP switch) | |
| -20 V ... 20 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 20 V (tramite DIP switch) | |
| -24 V ... 24 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 24 V (tramite DIP switch) | |
| -30 V ... 30 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 30 V (tramite DIP switch) | |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | 33 V |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | > 10 kΩ |
| Segnale: Tensione/corrente | |
| Numero uscite | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 5 V (tramite DIP switch) |
| 1 V ... 5 V (tramite DIP switch) | |
| -5 V ... 5 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 10 V (tramite DIP switch) | |
| 2 V ... 10 V (tramite DIP switch) | |
| -10 V ... 10 V (tramite DIP switch) | |
| Tensione a vuoto | < 17 V |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (tramite DIP switch) |
| 4 mA ... 20 mA (tramite DIP switch) | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 22 mA |
| Corrente di cortocircuito | < 32 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 10 kΩ |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 600 Ω (a 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS (con 600 Ω) |
| < 20 mVSS (con 600 Ω) | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (con capocorda) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda) | |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (flessibile) |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 109,81 mm |
| Profondità | 119,2 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale custodia | PBT |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certificato | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | DNV GL TAA00002UA |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrazione | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Influenza condotta | |
| Denominazione | Interferenze |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| GB Standard | |
| Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2902020 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK1121 |
| Codice prodotto | DK1121 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 118.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 120.8 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 40e18d83-143e-494c-a5d2-1ae57a1f2027 |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2869728
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Portamoduli 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Portamoduli 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adattatore di sistema 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Modulo di comunicazione 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Modulo di comunicazione 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Modulo di comunicazione 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Modulo di comunicazione 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Set connettori 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Set connettori 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Codificatore per supporti finali 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codificatore per supporti finali 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codificatore per supporti finali 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codificatore per supporti finali 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Morsetto di alimentazione 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Morsetto di alimentazione 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modulo di controllo 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modulo di controllo 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen