L'adattatore di sistema offre una soluzione di cablaggio rapido grazie al suo innovativo concetto di innesto. È possibile collegare in modo semplice a un controllore otto convertitori di segnale MINI Analog Pro mediante cablaggio di sistema a innesto. In questo modo si riducono notevolmente i tempi e il rischio di errori rispetto al cablaggio dei singoli conduttori sul lato PLC.
MINI MCR-2-V8-FLK 16
-
Adattatore di sistema
2901993
Ad un solo controllore è possibile collegare otto amplificatori di isolamento MINI Analog Pro e convertitori di misura utilizzando un adattatore di sistema e un cablaggio di sistema con costi di cablaggio ridotti e completamente senza errori.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Famiglia di prodotti | MINI Analog Pro |
| Caratteristiche di isolamento: GB Standard | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di isolamento nominale | 50 Veff |
| Tensione di prova ingresso/uscita | 0,5 kV |
| Numero ingressi | 8 |
| Configurabile/Programmabile | no |
| Max. corrente d’ingresso | 4 A (500 mA per canale) |
| Tensione d'ingresso massima | 30 V |
| Numero uscite | 8 |
| Configurabile/Programmabile | no |
| Uscita | |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero di poli | 16 |
| Passo | 2,54 mm |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Larghezza | 51,1 mm |
| Altezza | 104,1 mm |
| Profondità | 56,8 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale custodia | PBT 7 % GF V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (Protezione contro i contatti accidentali) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m) | |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V AC/DC |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m) | |
| Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 63 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 40 V AC/DC |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m) | |
| Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 56 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 30 V AC/DC |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m) | |
| Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 30 V AC/DC |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certificato | PxCIF16ATEX2901993U |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certificato | PxCIF22UKEX2901993U |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec IIC Gc |
| Certificato | IECEx BVS 22.0005U |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | Ex ec IIC Gc |
| Certificato | 2022122308115723 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Siglatura | 2Ex nA IIC T4 Gc U |
| Certificato | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| GB Standard | |
| Norme/Disposizioni | GB 3836.1 |
| GB 3836.3 | |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Codice articolo | 2901993 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK112Z |
| Codice prodotto | DK112Z |
| GTIN | 4046356651813 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 142 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 132.6 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR - Adattatore frontale 2314749
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - Adattatore frontale 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - Adattatore frontale 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - Adattatore frontale 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - Adattatore frontale 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - Adattatore frontale 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - Adattatore frontale 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cavi 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cavi 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cavi 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cavi 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cavi 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cavi 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cavi 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cavi 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Cavi 2299372
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M - Cavi 2318127
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M - Cavi 2318130
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M - Cavi 2318143
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M - Cavi 2318156
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M - Cavi 2318172
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M - Cavi 2318185
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M - Cavi 2318198
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M - Cavi 2318211
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/... - Cavi 2318224
-
CABLE-FLK16-OE-S/... - Cavi 2906637
-
MINI MCR-2-PTB - Morsetto di alimentazione 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Morsetto di alimentazione 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Morsetto passante 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modulo di controllo 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modulo di controllo 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Isolatore galvanico d'ingresso 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Isolatore galvanico d'ingresso 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Isolatore galvanico d'ingresso 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Isolatore galvanico d'ingresso 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Isolatore galvanico d'ingresso 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Isolatore galvanico d'ingresso 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Isolatore galvanico d'ingresso 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Isolatore galvanico d'ingresso 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Isolatore galvanico d'ingresso 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Isolatore galvanico d'ingresso 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Isolatore galvanico d'ingresso 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Isolatore galvanico d'ingresso 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Isolatore galvanico d'ingresso 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Isolatore galvanico d'ingresso 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Isolatori galv. alim. 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Isolatori galv. alim. 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Isolatori galv. alim. 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Isolatori galv. alim. 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Isolatori passivi 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Isolatori passivi 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Convertitori di segnale per termoresistenze 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Convertitori di segnale per termoresistenze 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Convertitori di segnale per termoresistenze 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Convertitori di segnale per termoresistenze 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Convertitori di segnale per termocoppie 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Convertitori di segnale per termocoppie 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Convertitori di segnale per termocoppie 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Convertitori di segnale per termocoppie 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Soglie di allarme 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Soglie di allarme 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Convertitori di frequenza 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Convertitori di frequenza 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Convertitori di frequenza 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Convertitori di frequenza 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Convertitore resistenza/potenziometri 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Convertitore resistenza/potenziometri 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Convertitore resistenza/potenziometri 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Convertitore resistenza/potenziometri 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Isolatore galvanico 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Isolatore galvanico 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Convertitori di frequenza 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Convertitori di frequenza 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adattatore 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Codificatore per supporti finali 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codificatore per supporti finali 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codificatore per supporti finali 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codificatore per supporti finali 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen