MINI MCR-2-F-UI-PT-C
-
Convertitori di frequenza
2902059
Convertitore di frequenza a configurazione universale per la conversione di segnali di frequenza (Hz/rpm) e segnali PWM in segnali normalizzati. Tensioni dei sensori superiori a 8,2 V DC, possibile combinazione con MINI MCR-2-SPS-PT 1033201. Tecnologia di connessione Push-in, configurazione su richiesta.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Famiglia di prodotti | MINI Analog Pro |
| Numero di canali | 1 |
| Configurazione | DIP switch |
| Software | |
| App |
| Funzionalità | |
| Configurazione | DIP switch |
| Software | |
| App | |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Tempo di risposta (0-99%) | < 35 ms (f > 500 Hz) |
| Coefficiente termico massimo | 0,01 %/K |
| Errore di trasmissione | 0,1 % (Frequenza (Hz/rpm)) |
| 1 % (Segnale PWM) | |
| Isolamento galvanico | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
| Tensione di prova | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Isolamento rinforzato |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 9,6 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
| Corrente assorbita tipica | 32 mA (24 V DC) |
| 63 mA (12 V DC) | |
| Potenza assorbita (Uscita I) | ≤ 1 W (con IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, carico di 600 Ω) |
| Misurare: Frequenza | |
| Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Sensore NAMUR |
| Uscite transistor NPN/PNP | |
| Contatto a potenziale zero (dry contact) | |
| Generatore di frequenza | |
| Encoder incrementale (solo numero di giri) | |
| Encoder rotativo HTL | |
| Encoder rotativo TTL | |
| Segnale S0 | |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | 30 V (incl. tensione continua) |
| Tensione campo di misurazione | ≥ 2 V |
| Campo di misurazione frequenza | 0,002 Hz ... 200 kHz |
| PWM (range) | 0,002 Hz ... 60 Hz (Duty cycle: 2 ... 98% ) |
| 60 Hz ... 300 Hz (Duty cycle: 5 ... 95%) | |
| 300 Hz ... 600 Hz (Duty cycle: 10 ... 90%) | |
| 600 Hz ... 1000 Hz (Duty cycle: 20 ... 80%) | |
| Segnale | |
| Numero ingressi | 1 |
| Segnale d'ingresso | Frequenza |
| Commutazione: Transistor | |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Min. tensione commutabile | 1 V |
| Max. tensione commutabile | 30 V DC |
| Min. corrente | 100 µA |
| Max. corrente d'inserzione | 100 mA (30 V) |
| Segnale: Tensione/corrente | |
| Numero uscite | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V (tramite DIP switch) |
| 2 V ... 10 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 5 V (tramite DIP switch) | |
| 1 V ... 5 V (tramite DIP switch) | |
| 0 V ... 10,5 V (impostabile tramite software) | |
| Segnale d'uscita, tensione massima | 12,3 V |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (tramite DIP switch) |
| 4 mA ... 20 mA (tramite DIP switch) | |
| 0 mA ... 10 mA (tramite DIP switch) | |
| 2 mA ... 10 mA (tramite DIP switch) | |
| 0 mA ... 21 mA (impostabile tramite software) | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 24,6 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 10 kΩ |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS (600 Ω) |
| < 20 mVSS (600 Ω) | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (con capocorda) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda) | |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (flessibile) |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| LED giallo (uscita di commutazione) | |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 109,81 mm |
| Profondità | 119,2 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale custodia | PBT |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | BVS 20 ATEX E 024 X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx BVS 20.0017X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Siglatura | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrazione | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 0,2 % |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 0,1 % |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Influenza condotta | |
| Denominazione | Interferenze |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 2,8 % |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2902059 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK1126 |
| Codice prodotto | DK1126 |
| GTIN | 4055626773650 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 120.433 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 65.9 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210128 |
| ECLASS-15.0 | 27210128 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002918 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2869728
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Portamoduli 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Portamoduli 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adattatore di sistema 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Modulo di comunicazione 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Modulo di comunicazione 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Modulo di comunicazione 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Modulo di comunicazione 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adattatore 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Set connettori 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Set connettori 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Codificatore per supporti finali 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codificatore per supporti finali 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codificatore per supporti finali 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codificatore per supporti finali 0830348
-
MINI MCR-2-SPS-24-15 - Generatore di tensione costante 1033202
-
MINI MCR-2-SPS-24-15-PT - Generatore di tensione costante 1033201
-
MINI MCR-2-PTB - Morsetto di alimentazione 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Morsetto di alimentazione 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modulo di controllo 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modulo di controllo 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen