MINI MCR-2-SPS-24-15-PT
-
Generatore di tensione costante
1033201
Generatore di tensione costante con connessione a innesto per la produzione di tensione costante precisa di 15 V e per l'alimentazione di sensori senza alimentatore proprio. Connessione Push-in.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Famiglia di prodotti | MINI Analog Pro |
| Caratteristiche di isolamento: GB Standard | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,4 % (del fondo scala) |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
| Tensione di prova | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Isolamento rinforzato secondo IEC/EN 61010-1 |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 9,6 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
| Corrente assorbita tipica | < 38,2 mA (24 V) |
| < 79,8 mA (12 V) | |
| Potenza assorbita | < 900 mW (9,6 V DC) |
| Segnale: Tensione | |
| Segnale d'ingresso, tensione | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Tensione di aliment. transmitter | 15 V |
| Segnale: Tensione | |
| Segnale d'uscita, tensione massima | 15 V DC |
| Corrente di cortocircuito | > 35 mA |
| Tensione d'uscita in caso di rottura cavo | 15 V |
| Corrente d'uscita | ≤ 30 mA |
| Ripple | < 20 mVSS (600 Ω) |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (con capocorda) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda) | |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (flessibile) |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 109,81 mm |
| Profondità | 119,2 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale custodia | PBT |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | BVS 20 ATEX E 014X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx BVS 20.0010X |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrazione | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1033201 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK112Z |
| Codice prodotto | DK112Z |
| GTIN | 4055626537696 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 106.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 85 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 9b057950-7862-4212-aef1-e01d5f7467d5 |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2869728
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
FASTCON PRO-SET - Set connettori 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Set connettori 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Codificatore per supporti finali 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codificatore per supporti finali 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codificatore per supporti finali 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codificatore per supporti finali 0830348
-
EMG 30-SP- 4K7LIN - Trasmettitore valori nominali 2940252
-
EMG 30-SP-10K LIN - Trasmettitore valori nominali 2942124
-
MINI MCR-2-PTB - Morsetto di alimentazione 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Morsetto di alimentazione 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modulo di controllo 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modulo di controllo 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen