Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Alimentazione, protezione e monitoraggio negli edifici funzionali

Con l'automazione degli edifici funzionali, il numero di dispositivi intelligenti da alimentare è in costante aumento. L'obiettivo è quello di organizzare l'alimentazione elettrica in modo efficiente ed evitare guasti al sistema. COMPLETE line offre soluzioni per l'alimentazione, la protezione e il monitoraggio dell'energia negli edifici funzionali.

Creazione di un alimentatore affidabile per edifici funzionali

Image Map interattiva: Creazione di un alimentatore affidabile per edifici funzionali
Protezione contro la sovratensione e dai fulmini
La protezione da fulmini e contro la sovratensione di tipo 1+2+3 protegge in modo affidabile le installazioni di impianti elettrici dalla sovratensione. Il contatto di segnalazione remota con uscita digitale segnala le richieste di intervento e manutenzione.
Maggiori informazioni
Protezione contro la sovratensione e dai fulmini
Monitoraggio dell'energia
Con l'aumento del numero di utenze elettriche, aumenta anche il potenziale di ottimizzazione dell'energia e quindi la necessità di monitoraggio. I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro, che possono essere integrati nelle reti corrispondenti attraverso varie interfacce, sono adatti a questo scopo.
Maggiori informazioni
Monitoraggio dell'energia
Alimentatori DC
Spesso i sistemi di porte elettriche, i sistemi di allarme, i sistemi di notifica e altri sistemi di sicurezza e comfort vengono alimentati con tensione DC. Per questo è necessario convertire la tensione AC. Storicamente, diversi sistemi richiedono diversi livelli di tensione. Gli alimentatori TRIO o QUINT POWER offrono soluzioni in classi di potenza finemente graduate per ogni esigenza.
Maggiori informazioni
Alimentatori DC
UPS DC
QUINT e TRIO POWER offrono diverse soluzioni di sistema con UPS, sistemi di ridondanza e batterie di backup. In questo modo, proteggono con affidabilità contro i guasti dei sistemi elettrici, a seconda delle esigenze.
Maggiori informazioni
UPS DC
Interruttori di protezione
Nei circuiti DC, gli interruttori di protezione termici, magnetotermici o elettronici garantiscono una protezione ottimale.
Maggiori informazioni
Interruttori di protezione
Batterie
Le batterie della COMPLETE line sono abbinate in modo ottimale alle soluzioni di alimentazione e offrono la massima disponibilità dell'impianto.
Maggiori informazioni
Batterie
Connessione al distributore
Le prese di corrente per il montaggio su guida DIN permettono il collegamento diretto di dispositivi a 230 V, ad es. come fonte di corrente per i lavori di manutenzione.
Maggiori informazioni
Connessione al distributore
Presa di corrente protezione dei terminali
Per utenze con una lunghezza del cavo superiore a 10 m dalla distribuzione principale protetta, si raccomanda una protezione bassa aggiuntiva.
Maggiori informazioni
Presa di corrente protezione dei terminali
Protezione contro la sovratensione AC
Soprattutto all'esterno, le wall box, l'illuminazione esterna, le pompe e gli impianti fotovoltaici devono essere protetti dalle sovratensioni. In alcuni casi, questi dispositivi hanno già una protezione contro la sovratensione in fabbrica, in altri casi è necessaria un'aggiunta in loco.
Maggiori informazioni
Protezione contro la sovratensione AC
Protezione contro la sovratensione per impianti fotovoltaici
Gli impianti fotovoltaici richiedono una protezione sia lato AC che lato DC. Le scatole di collegamento del generatore, completamente prefabbricate, semplificano notevolmente il collegamento. Anche speciali connettori fotovoltaici permettono una connessione sicura.
Maggiori informazioni
Protezione contro la sovratensione per impianti fotovoltaici
Comunicazione sicura
Affinché gli edifici siano gestiti in modo efficiente e a prova di futuro, è necessaria una rete olistica e intelligente. COMPLETE line offre soluzioni per la comunicazione sicura per edifici funzionali.
Maggiori informazioni
Comunicazione sicura
Collegamento
COMPLETE line offre diverse soluzioni per collegamenti efficienti nell'installazione in edifici, dall'alimentazione e ripartizione del potenziale al cablaggio in uscita fino all'area umida e al cablaggio esterno.
Maggiori informazioni
Collegamento
Comando e attivazione
La gestione degli edifici funzionali deve comandare in modo centralizzato diverse applicazioni, come la IT-Security, l'automazione degli ambienti, l'HVAC o i sistemi di fornitura. Con il sistema di gestione degli edifici Emalytics e i componenti associati, COMPLETE line offre una piattaforma per il comando e l'attivazione di tutte le applicazioni.
Maggiori informazioni
Comando e attivazione

La protezione da fulmini e contro la sovratensione di tipo 1+2+3 protegge in modo affidabile le installazioni di impianti elettrici dalla sovratensione. Il contatto di segnalazione remota con uscita digitale segnala le richieste di intervento e manutenzione.

Per utenze con una lunghezza del cavo superiore a 10 m dalla distribuzione principale protetta, si raccomanda una protezione bassa aggiuntiva.

Soprattutto all'esterno, le wall box, l'illuminazione esterna, le pompe e gli impianti fotovoltaici devono essere protetti dalle sovratensioni. In alcuni casi, questi dispositivi hanno già una protezione contro la sovratensione in fabbrica, in altri casi è necessaria un'aggiunta in loco.

Gli impianti fotovoltaici richiedono una protezione sia lato AC che lato DC. Le scatole di collegamento del generatore, completamente prefabbricate, semplificano notevolmente il collegamento. Anche speciali connettori fotovoltaici permettono una connessione sicura.

Spesso i sistemi di porte elettriche, i sistemi di allarme, i sistemi di notifica e altri sistemi di sicurezza e comfort vengono alimentati con tensione DC. Per questo è necessario convertire la tensione AC. Storicamente, diversi sistemi richiedono diversi livelli di tensione. Gli alimentatori TRIO o QUINT POWER offrono soluzioni in classi di potenza finemente graduate per ogni esigenza.

QUINT e TRIO POWER offrono diverse soluzioni di sistema con UPS, sistemi di ridondanza e batterie di backup. In questo modo, proteggono con affidabilità contro i guasti dei sistemi elettrici, a seconda delle esigenze.

Nei circuiti DC, gli interruttori di protezione termici, magnetotermici o elettronici garantiscono una protezione ottimale.

Con l'aumento del numero di utenze elettriche, aumenta anche il potenziale di ottimizzazione dell'energia e quindi la necessità di monitoraggio. I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro, che possono essere integrati nelle reti corrispondenti attraverso varie interfacce, sono adatti a questo scopo.

Le prese di corrente per il montaggio su guida DIN permettono il collegamento diretto di dispositivi a 230 V, ad es. come fonte di corrente per i lavori di manutenzione.

Le soluzioni per il sottoquadro di distribuzione e per il collegamento dei vari dispositivi sono disponibili nell'unità funzionale Collegamento.