Collegamento in edifici funzionali
COMPLETE line offre diverse soluzioni per connessioni efficienti nell'installazione in edifici. Dall'alimentazione e ripartizione del potenziale passando per il cablaggio in uscita fino al cablaggio in aree umide o all'esterno.
Per alimentare l'intero edificio, il carico è affidato a pochi morsetti componibili. Questo pone delle esigenze particolari sulla gestione termica. Allo stesso tempo, a seconda della situazione di installazione, lo spazio per l'alimentazione è limitato. Le soluzioni utilizzate devono quindi essere adattabili individualmente allo spazio disponibile. I moduli di derivazione linea principale possono essere adattati sia allo spazio di installazione disponibile che a diverse configurazioni della rete di alimentazione.
L'uso efficiente dello spazio svolge anche un ruolo importante nella ripartizione del potenziale. I problemi di spazio sorgono spesso, specialmente in caso di conversioni e retrofit. I blocchi di distribuzione PTFIX offrono qui una soluzione flessibile e scalabile con diversi numeri di poli e tipi di montaggio. I nuovi blocchi PTVFIX permettono anche un cablaggio particolarmente compatto con la connessione laterale dei conduttori.
Il cablaggio KNX in uscita nella distribuzione principale è un prerequisito per l'automazione di edifici. I morsetti per installazioni KNX della gamma COMPLETE line consentono di disporre e siglare in modo comprensibile le numerose uscite della distribuzione principale, naturalmente in conformità con lo standard EIB (European Installation Bus). La gamma PTFIX offre blocchi KNX preassemblati in varie configurazioni.
Al di fuori della cassetta di distribuzione, l'installazione richiede un grado di protezione più elevato, anche IP68, a seconda della posizione. Il corrispondente cablaggio delle cassette di distribuzione convenzionali richiede tempo e costi elevati. I sistemi di installazione IP68 offrono un'alternativa grazie al loro montaggio veloce, semplice ed economico. I sistemi a innesto permettono di sostituire le utenze con un tempo minimo di inattività in caso di manutenzione o riparazione. COMPLETE line offre qui, tra l'altro, la serie PRC con connessione a vite collaudata fino a 6 mm², il sistema QPD con connessione a perforazione di isolante rapida e la serie IPD con connessione a molla confortevole.
Nel campo delle connessioni FV, vi sono requisiti speciali per il cavo DC. I connettori SUNCLIX si adattano a molti impianti fotovoltaici sul lato DC e al quadro di stringa. Supportano la connessione veloce e senza errori dell'impianto fotovoltaico.