Prodotti tecnologicamente all'avanguardia per la costruzione di macchine

Essendo il nucleo di una macchina, un quadro elettrico adeguato alimenta, controlla, protegge e monitora sempre tutte le applicazioni. COMPLETE line offre una gamma ampia di prodotti per realizzare tutte le applicazioni necessarie nella costruzione di macchine in modo olistico e coordinato.

I vantaggi

  • Soluzioni complete per il quadro elettrico anche direttamente sul campo
  • Installazione rapida e senza utensili grazie alla tecnologia di connessione Push-in
  • Costi ridotti per la produzione e la logistica grazie agli accessori standardizzati per i ponticelli, la siglatura e il controllo
  • Uso semplificato ed estetica di alta qualità grazie a funzioni e progettazione coerenti
Image Map interattiva: Esempio di quadro elettrico per la costruzione di macchine
Controllo
La digitalizzazione, il collegamento in rete e la globalizzazione di sistemi economici e tecnici pongono nuove sfide per l'automazione. Per questo motivo, Phoenix Contact ti offre PLC, sistemi I/O e software PLC all'avanguardia.
Altre informazioni
Controllo
Alimentazione e protezione
Un alimentatore affidabile e stabile previene i danni alle macchine e agli impianti. COMPLETE line offre un'ampia gamma di prodotti che include tutte le funzionalità di un'infrastruttura energetica sicura e continua.
Altre informazioni
Alimentazione e protezione
Adattamento di segnale
Qualunque cosa la tua applicazione richieda – commutazione, isolamento, monitoraggio, potenziamento o moltiplicazione – COMPLETE line ha tutto quello che serve, dai sistemi a relè universali per applicazioni standard ai moduli relè altamente compatti, come le interfacce per i controllori, fino agli isolatori galvanici con e senza connessione di rete.
Altre informazioni
Adattamento di segnale
Collegamento
COMPLETE line offre una vasta gamma di morsetti componibili diversificati per il collegamento di varie applicazioni nel quadro elettrico. Tutti i prodotti si contraddistinguono per la facile installazione, gli accessori standardizzati e un design uniforme.
Altre informazioni
Collegamento
Comunicazione sicura
La crescente digitalizzazione dell'industria richiede collegamenti in rete sicuri di un numero sempre maggiore di dispositivi all'interno del quadro elettrico. COMPLETE line offre soluzioni di prodotto complete per la comunicazione industriale e la protezione di tutti i dati rilevanti.
Altre informazioni
Comunicazione sicura
Sicurezza funzionale
Le soluzioni di sicurezza della gamma COMPLETE line offrono una protezione ottimale per le persone e gli impianti. Tutti i prodotti di sicurezza dispongono di certificazione SIL e sono caratterizzati da una facile configurazione e installazione.
Altre informazioni
Sicurezza funzionale
Commutazione dei carichi
I motori elettrici garantiscono il movimento in una grande varietà di applicazioni industriali. COMPLETE line offre prodotti innovativi e intelligenti per la tua applicazione.
Altre informazioni
Commutazione dei carichi
Protezione e alimentazione nel campo
Una sfida frequente nella costruzione di macchine è l'alimentazione affidabile delle utenze installate decentralmente sul campo. COMPLETE line offre soluzioni universali con protezione IP67 per questa attività.
Per saperne di più
Protezione e alimentazione nel campo
Comunicazione sicura sul campo
La struttura e il funzionamento di un impianto possono richiedere l'uso di dispositivi e componenti per la comunicazione anche al di fuori del quadro elettrico. COMPLETE line offre soluzioni coordinate per una vasta gamma di applicazioni.
Per saperne di più
Comunicazione sicura sul campo
Trasmissione di segnali
Nella costruzione di macchine numerosi sensori e attuatori e le loro connessioni sono esposti sul campo. COMPLETE line offre soluzioni per una connessione flessibile, modulare ed efficiente di questi componenti sul campo.
Per saperne di più
Trasmissione di segnali
Collegamento sul campo
Nella costruzione di macchine è utilizzata una grande varietà di soluzioni per la tecnologia di connessione. Dal quadro elettrico al campo, COMPLETE line offre prodotti innovativi che si distinguono per la loro robustezza, flessibilità e facilità d'uso.
Per saperne di più
Collegamento sul campo
Costruzione di macchine
Siamo il tuo partner affidabile

Phoenix Contact ha un legame fortissimo con il settore della costruzione di macchine. Questo ci consente di conoscere a fondo le sfide quotidiane che il settore deve affrontare. In azienda 180 dipendenti lavorano nel reparto interno dedicato alla costruzione di macchine, supportando i settori di sviluppo e produzione presenti in tutto il mondo. Offriamo un'ampia gamma di prodotti e servizi per la costruzione di macchine che contribuiscono, in misura decisiva, a creare un margine di vantaggio sulla concorrenza.

Per saperne di più
Elettrotecnico in piedi davanti a una macchina con un quadro elettrico