Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Tecnologia di connessione per il campo

Nella costruzione di macchine sono molteplici le soluzioni possibili per la tecnologia di connessione. Dal quadro elettrico fino al campo, COMPLETE line è una gamma di prodotti innovativi che si distinguono per la robustezza, la flessibilità e la pratica maneggevolezza.

Image Map interattiva: Soluzioni di connessione per il campo
Controllo
Con i prodotti della gamma COMPLETE line è possibile realizzare un'ampia varietà di sistemi di controllo in base ai requisiti dei diversi contesti e applicazioni.
Maggiori informazioni
Controllo
Alimentazione e protezione
Evita arresti indesiderati: il sistema COMPLETE line offre tutti i componenti per un progetto di fornitura completo.
Maggiori informazioni
Alimentazione e protezione
Connessione statica del quadro elettrico
Il sistema di passacavi (CES) di Phoenix Contact è una soluzione per il passaggio dei cavi nei quadri elettrici in grado di garantire un risparmio di tempo e spazio.
Maggiori informazioni
Connessione statica del quadro elettrico
Connessione flessibile del quadro elettrico
I connettori industriali della serie HEAVYCON complete proteggono le tue interfacce e garantiscono una trasmissione di energia sicura anche nelle condizioni più critiche.
Maggiori informazioni
Connessione flessibile del quadro elettrico
Alimentare gli attuatori
Con dimensioni da M12 a M58 e con potenze di trasmissione fino a 150 A con 630 V, i connettori circolari per applicazioni di potenza sono adatti alle più diverse applicazioni. ​
Maggiori informazioni
Alimentare gli attuatori
Collegamento dei sensori
Di piccole e grandi dimensioni, diritti o angolati, stampati o confezionabili sul posto: Phoenix Contact ti offre la struttura giusta che si adatta alla tua specifica applicazione.
Maggiori informazioni
Collegamento dei sensori
Trasmissione di segnali
Ci sono molti requisiti diversi per il controllore delle macchine. Mentre il controllore della macchina è ben protetto da influssi ambientali nei quadri elettrici, numerosi sensori e attuatori sono esposti sul campo.
Maggiori informazioni
Trasmissione di segnali
Costruzione di macchine
Siamo il tuo partner affidabile

Phoenix Contact ha un legame fortissimo con il settore della costruzione di macchine. Questo ci consente di conoscere a fondo le sfide quotidiane che il settore deve affrontare. In azienda 180 dipendenti lavorano nel reparto interno dedicato alla costruzione di macchine, supportando i settori di sviluppo e produzione presenti in tutto il mondo. Offriamo un'ampia gamma di prodotti e servizi per la costruzione di macchine che contribuiscono, in misura decisiva, a creare un margine di vantaggio sulla concorrenza.

Per saperne di più
Elettrotecnico in piedi davanti a una macchina con un quadro elettrico