Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Comunicazione sicura sul campo

La struttura e il funzionamento di un impianto possono richiedere l'uso di dispositivi e componenti per la comunicazione anche al di fuori del quadro elettrico. COMPLETE line offre diverse soluzioni per la comunicazione in campo.

Stabilire una comunicazione sicura sul campo

Image Map interattiva: Stabilire una comunicazione sicura sul campo
Infrastruttura Ethernet
Per applicazioni in cui gli switch devono essere montati in modo decentralizzato a livello di campo e fuori dall'ambiente protetto del quadro elettrico, le varianti 2600 (Fast Ethernet) e 2700 (GBit) degli Switch Managed sono la scelta migliore.
Per saperne di più
Infrastruttura Ethernet
Rete WLAN
Forniamo i prodotti, le soluzioni e i servizi necessari per creare soluzioni di comunicazione WLAN wireless affidabili, indipendentemente dal fatto che tu sia alla ricerca di un'infrastruttura WLAN completa da un'unica fonte o di singoli prodotti per l'integrazione nelle reti WLAN esistenti.
Per saperne di più
Rete WLAN
Connessione WLAN Point2Point
Tramite l'Ethernet Port Adapter i dispositivi di automazione industriale con connessione Ethernet vengono resi compatibili con WLAN in modo semplice e rapido. La soluzione completa con grado di protezione IP65 viene installata direttamente sul campo e collegata al dispositivo di automazione tramite un cavo Ethernet M12.
Per saperne di più
Connessione WLAN Point2Point
Connessione Bluetooth Point2Point
Il Bluetooth si è affermato come soluzione di comunicazione per la trasmissione di dati Ethernet e PROFINET o segnali I/O a componenti macchina mobili o rotanti, in particolare nel campo della costruzione di macchine e impianti.
Per saperne di più
Connessione Bluetooth Point2Point
Alimentazione e connessione dati senza fili
NearFi è la nuova tecnologia di trasmissione in tempo reale senza contatto di Phoenix Contact. Grazie alla comunicazione Ethernet indipendente dal protocollo, consente possibilità di applicazione flessibili per tutti i protocolli Ethernet.
Per saperne di più
Alimentazione e connessione dati senza fili
Comunicazione sicura
La crescente digitalizzazione dell'industria richiede collegamenti in rete sicuri di un numero sempre maggiore di dispositivi all'interno del quadro elettrico. COMPLETE line offre soluzioni di prodotto complete per la comunicazione industriale e la protezione di tutti i dati rilevanti.
Per saperne di più
Comunicazione sicura
Alimentazione e protezione
Un alimentatore affidabile e stabile previene i danni alle macchine e agli impianti. COMPLETE line offre un'ampia gamma di prodotti che include tutte le funzionalità di un'infrastruttura energetica sicura e continua.
Per saperne di più
Alimentazione e protezione
Trasmissione di segnali
Nel controllo delle macchine, ci sono diversi requisiti per un collegamento flessibile, modulare ed efficiente di sensori e attuatori sul campo.
Per saperne di più
Trasmissione di segnali

Gli switch IP67 e il relativo cablaggio permettono la costruzione di robuste reti Ethernet con nodi di bus di campo direttamente sul campo. Gli interruttori con protezione IP67 e involucro metallico convincono per la loro struttura sottile e permettono un montaggio flessibile su un profilo metallico direttamente sulla macchina o sulla parete. Le connessioni M12 sono adatte sia ai connettori classici che all'innovativo sistema di bloccaggio rapido M12 Push-Pull. Il concetto di input/output di potenza consente di realizzare anche un'alimentazione di corrente ad alta efficienza con più switch o stazioni I/O, con un lavoro di cablaggio minimo.

Le linee di contatto sono spesso una soluzione per le parti della macchina in movimento. Tuttavia, se queste connessioni dati sono troppo instabili e quindi soggette a errori, le soluzioni wireless sono la scelta più ovvia. La comunicazione wireless è necessaria al più tardi quando non è più possibile effettuare collegamenti meccanici, per esempio nei sistemi di trasporto automatizzati (AGV). I moduli radio WLAN aprono una rete WLAN sul campo con utenze mobili e in movimento. WLAN 1100 e WLAN 2100 sono soluzioni WLAN complete vantaggiose dal punto di vista economico, dotate di antenne e modulo radio integrati in un unico dispositivo. Il modulo radio si monta facilmente su macchine o AGV grazie al montaggio a un solo foro ed è protetto in modo ottimale da influssi esterni grazie alla sua robusta custodia.

A volte c'è la necessità di integrare singoli dispositivi di automazione nella rete tramite WLAN. L'adattatore della porta Ethernet è una soluzione semplice e conveniente per connessioni Point2Point veloci e sicure e per piccole reti. Con un'antenna integrata e una portata dei dati fino a 20 MBit/s, si installa direttamente sul campo. In alternativa, la connessione WLAN può essere configurata tramite il pulsante di modalità o il browser web.

Se tutte le frequenze e i canali WLAN sono già occupati, è possibile impostare ulteriori canali di comunicazione via Bluetooth. L'adattatore della porta Ethernet è disponibile come modulo radio Bluetooth puro o combinato WLAN e Bluetooth. Stabilisce connessioni senza interferire con la rete WLAN. Va notato che la velocità di trasmissione dei dati Bluetooth, fino a 3 MBit/s, è inferiore a quella della WLAN.

Se, per esempio, gli utensili intercambiabili sono alimentati con dati ed energia attraverso i bracci dei robot, le connessioni a spina usate frequentemente si consumano rapidamente. La NearFi Technology trasmette energia e dati senza contatto o usura e riduce i costi per la manutenzione e i pezzi di ricambio. Gli accoppiatori NearFi trasmettono 50 watt e protocolli Ethernet fino a 100 MBit/s tra due dispositivi su una distanza fino a 10 mm. L'uso di questa tecnologia non interferisce con le tecnologie radio esistenti come WLAN o Bluetooth.