Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Tecnologia di connessione per la costruzione di macchine

Con CLIPLINE complete, lo straordinario sistema di morsetti componibili della linea COMPLETE line, potrai scegliere liberamente tra tante tecnologie di connessione. Questa variante ti dà l'opportunità di reagire in modo flessibile a tutte le richieste e le esigenze a livello mondiale. Tutte le tecnologie di connessione possono essere liberamente combinate tra loro utilizzando gli stessi accessori.

Collegamento

I prodotti della gamma COMPLETE line garantiscono connessioni elettriche affidabili per tutti i dispositivi presenti nel quadro elettrico.

Area funzionale Collegamento
Alimentazione e protezione
Fai clic sul seguente link per ottenere maggiori informazioni sull'area funzionale "Alimentazione e protezione".
Scopri di più
Alimentazione e protezione
Commutazione dei carichi
Fai clic sul seguente link per ottenere maggiori informazioni sull'area funzionale "Regolazione dei carichi".
Scopri di più
Commutazione dei carichi
Adattamento di segnale
Fai clic sul seguente link per ottenere maggiori informazioni sull'area funzionale "Adattamento dei segnali".
Scopri di più
 Adattamento di segnale
Controllo
Fai clic sul seguente link per ottenere maggiori informazioni sull'area funzionale "Controllo".
Scopri di più
Controllo
Morsetti per corrente di punta
I morsetti per corrente di punta PTPOWER offrono una connessione rapida e semplice per il cablaggio di conduttori di grandi dimensioni.
Morsetti per corrente di punta
Morsetti componibili per tutte le tecnologie di connessione
Con l'esclusivo sistema di morsetti componibili di Phoenix Contact puoi scegliere liberamente la tecnologia di connessione.
Morsetti componibili per tutte le tecnologie di connessione
Morsetti per il collegamento del motore
Per semplificare il collegamento del motore utilizza i morsetti componibili a quattro piani per sezioni nominali di 2,5 mm² e 4 mm².
Morsetti componibili
Morsetti per il collegamento del motore
Connettori industriali
I connettori industriali HEAVYCON garantiscono una trasmissione sicura di segnali, dati e potenza, anche nelle condizioni più critiche.
Scopri di più
Connettori industriali
Connettori di ripartizione e ripartitori del potenziale
I compatti connettori di ripartizione PTRV consentono una chiara ripartizione dei segnali nel campo dell'automazione.
Ripartitori modulari
Connettori di ripartizione e ripartitori del potenziale
Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello
Phoenix Contact ti offre morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello con una portata di corrente fino a 31 A e una tensione nominale massima di 1.000 V.
Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello
Morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello
Morsetti componibili sensore/attuatore
A tale scopo, collega i sensori e gli attuatori in modo semplice e chiaro ai morsetti componibili compatti PTIO.
Morsetti componibili
Morsetti componibili sensore/attuatore

Esempio 1
I potenti morsetti per corrente di punta sono ideali per l'alimentazione di energia.
Esempio 2
Dai versatili blocchi di distribuzione ai morsetti passaparete compatti, COMPLETE line offre la ripartizione del potenziale adatta per ogni applicazione.
Esempio 3
Collega le tue utenze sul campo in modo compatto con i morsetti per il collegamento del motore a ridotto ingombro di spazio. I passaparete personalizzabili costituiscono quindi l'interfaccia flessibile verso l'esterno.
Esempio 4
I connettori di ripartizione sono utilizzati principalmente per la trasmissione del segnale. Morsetti sezionatori a coltello e morsetti sezionatori adeguati garantiscono la necessaria sicurezza.
Esempio 5
Gli speciali morsetti sensore/attuatore sono ideali per cablare i sensori e gli attuatori senza ingombro.