Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Regolazione dei segnali nella costruzione di macchine

I relè sono elementi di interfaccia che, a seconda della struttura, svolgono diversi compiti nelle fasi di accensione, spegnimento e commutazione dei circuiti elettrici. I dispositivi di commutazione sensibili ai disturbi mettono a rischio la disponibilità delle macchine e degli impianti. Con l'ampia gamma di prodotti della linea COMPLETE line avrai a disposizione soluzioni economiche che soddisfano tutti i requisiti dei moderni concetti di impianto.

Adattamento di segnale

La gamma COMPLETE line offre soluzioni sicure e affidabili per il collegamento tra controllore e campo.

Area funzionale Adattamento dei segnali
Controllo
Fai clic sul seguente link per ottenere maggiori informazioni sull'area funzionale "Controllo".
Scopri di più
Controllo
Cablaggio del sistema
Con le soluzioni di cablaggio del sistema di Phoenix Contact, ridurrai le operazioni di cablaggio dei singoli componenti di un sistema di automazione.
Cablaggio del sistema
Moduli relè ultracompatti
Il sistema a relè PLC-INTERFACE è una potente interfaccia tra controllore e periferica dell'impianto dotata di relè a innesto ultrasottili e relè a stato solido, più una gamma completa di accessori.
Moduli relè ultracompatti
Controllo
Fai clic sul seguente link per ottenere maggiori informazioni sull'area funzionale "Controllo".
Scopri di più
Controllo
Isolatori galvanici con sicurezza funzionale e protezione contro le esplosioni
Gli isolatori galvanici MACX Analog ti offrono soluzioni complete per un'elaborazione di segnali analogici e digitali sicura e priva di anomalie.
Isolatori galvanici con sicurezza funzionale e protezione contro le esplosioni
Protezione contro la sovratensione per la tecnica MCR
Con una larghezza di installazione a partire da 3,5 mm, TERMITRAB complete è la protezione contro la sovratensione per la tecnica MCR più sottile al mondo.
Protezione contro la sovratensione per la tecnica MCR
Isolatori galvanici con connessione bus e di rete
MINI Analog Pro è la prima famiglia di isolatori galvanici da 6 mm con tecnologia di connessione a innesto. I punti di collegamento ben visibili e di facile accesso e la misurazione della corrente durante l'esercizio semplificano il lavoro.
Isolatori galvanici con connessione bus e di rete
Isolatori galvanici con sicurezza funzionale e protezione contro le esplosioni
Gli isolatori galvanici MACX Analog ti offrono soluzioni complete per un'elaborazione di segnali analogici e digitali sicura e priva di anomalie.
Isolatori galvanici con sicurezza funzionale e protezione contro le esplosioni
Collegamento
Fai clic sul seguente link per ottenere maggiori informazioni sull'area funzionale "Collegamento".
Scopri di più
Collegamento

Esempio 1
Il cablaggio del sistema con cavi preconfezionati e testati riduce al minimo le operazioni di cablaggio tra il controllore e il campo. L'adattamento dei segnali I/O digitali viene eseguito con dischi relè sottili spessi 6 mm.
Esempio 2
Per una trasmissione senza errori dei segnali analogici è disponibile una gamma completa di convertitori e isolatori galvanici.
Esempio 3
I moduli di protezione contro la sovratensione sviluppati appositamente per le applicazioni MCR garantiscono la disponibilità anche in condizioni difficili. Gli isolatori galvanici con connessione bus e di rete trasmettono in modo sicuro i segnali di campo in reti industriali.