Commutazione dei carichi nella costruzione di macchine
I motori elettrici garantiscono il movimento in una grande varietà di applicazioni industriali. Per l'avviamento e l'inversione dei motori vengono spesso utilizzati i circuiti a contattori meccanici, che tuttavia occupano molto spazio, richiedono un notevole sforzo di cablaggio e hanno una durata limitata. Per la raccolta di dati importanti relativi a motore e processo sono spesso necessari sensori dispendiosi.
Commutazione dei carichi
Il sistema COMPLETE line offre soluzioni di elevata qualità per l'attivazione e il monitoraggio dei carichi.
Esempio 1
I motorstarter compatti e pressoché esenti da usura azionano carichi per un tempo maggiore rispetto alle varianti elettromeccaniche. Possono anche essere integrati in sistemi di sicurezza e reti di comunicazione. Azionano motori e altri carichi in modo affidabile e sicuro.
Esempio 2
La tecnologia avanzata permette anche l'acquisizione dei dati relativi alle prestazioni. In questo modo, il rilevamento di condizioni di sovraccarico e sottocarico consente di eseguire una manutenzione preventiva ed evita danni meccanici ai carichi.
Esempio 3
La gestione delle macchine sorveglia in modo affidabile anche le utenze potenti e trasmette parametri importanti nelle reti sovraordinate.