Alimentazione e protezione affidabili sul campo

Una sfida frequente nella costruzione di macchine è l'alimentazione affidabile delle utenze installate decentralmente sul campo. Possono essere, ad esempio, elementi di controllo, terminali di valvole, sensori o quadri elettrici decentralizzati. Per tali attività, COMPLETE line offre soluzioni moderne con protezione IP67.

Stabilire un'alimentazione affidabile per il campo

Image Map interattiva: Stabilire un'alimentazione affidabile per il campo
Alimentatore
Gli alimentatori TRIO POWER IP67 sono ideali per l'installazione presso le utenze sul campo. Grazie alla robusta custodia in alluminio, sono resistenti alla temperatura, alla polvere e all'acqua e garantiscono così un'elevata disponibilità dell'impianto anche in condizioni ambientali estreme.
Per saperne di più
Alimentatore
Protezione dei dispositivi
Le scatole di distribuzione M12 POWER e i distributori a H e Y consentono di cablare diverse utenze in modo rapido e semplice. Rifornisci di energia le tue utenze con un solo cavo di alimentazione. Risparmia costi distribuendo e raggruppando la potenza. La schermatura affidabile offre una protezione sicura da interferenze elettromagnetiche.
Per saperne di più
Protezione dei dispositivi
Ripartizione del potenziale DC
Garantisci il funzionamento del tuo impianto con una gamma completa di prodotti e soluzioni per la connessione di sensori e attuatori. Per applicazioni standard o cablaggi in settori esigenti e applicazioni speciali.
Per saperne di più
Ripartizione del potenziale DC
Collegamento sul campo
Dal quadro elettrico al campo, COMPLETE line offre soluzioni di connessione innovative che colpiscono per la loro robustezza, flessibilità e facilità d'uso.
Per saperne di più
Collegamento sul campo
Comunicazione sicura sul campo
La struttura e il funzionamento di un impianto possono richiedere una comunicazione al di fuori del quadro elettrico. COMPLETE line ti offre un'ampia varietà di soluzioni per l'uso sul campo.
Per saperne di più
Comunicazione sicura sul campo
Controllo
La digitalizzazione, il collegamento in rete e la globalizzazione dei sistemi commerciali e tecnici stanno creando nuove esigenze di mercato. COMPLETE line offre PLC, sistemi I/O e software PLC all'avanguardia.
Per saperne di più
Controllo

Gli alimentatori TRIO IP67 con robusta custodia in alluminio e connessioni progettate per il collaudato sistema di cablaggio da campo SAC con spine rotonde M12, 7/8 di pollice o IPD sono adatti per un uso sicuro sul campo. Le varianti con fusibile integrato opzionale e IO-Link ampliano il campo di applicazione funzionale dell'alimentatore: monitorano vari dati tramite IO-Link al fine di prendere misure per aumentare l'efficienza e l'affidabilità contro i guasti, se necessario. I singoli canali possono essere comodamente parametrizzati tramite IO-Link.

Se la protezione delle linee e dei dispositivi non è ancora integrata nell'alimentazione o montata nel quadro elettrico, deve essere montata sul campo per proteggere l'applicazione, ad esempio dai cortocircuiti. Un distributore di energia è adatto a questa funzione nell'ambiente IP67. Oltre a proteggere l'applicazione, il distributore di energia si occupa anche della distribuzione del potenziale.

A seconda dell'applicazione, un'ulteriore distribuzione del potenziale DC avviene attraverso il cablaggio in campo. La gamma SAC con cavi di alimentazione e dati M12 e 7/8 di pollice comprende spine, prese, adattatori e distributori con connessioni classiche a vite o pratiche connessioni a molla Push-Lock.