Cavi e fili per segnali, dati e potenza

Cavi e fili per segnali, dati e potenza

Che si tratti della trasmissione di segnale e di energia oppure di reti e sistemi bus, è possibile confezionare autonomamente i connettori. Utilizzate le varianti di cavi preconfezionati. Oltre al programma completo per l'installazione sul campo, Phoenix Contact offre anche cavi dati in rame e in fibra ottica, cavi ibridi e cavi di segnale e potenza. Completano la gamma di prodotti soluzioni per impianti fotovoltaici, per sistemi ad accumulo e cavi al metro.

I vantaggi

  • Ampia gamma di applicazioni grazie a diversi tipi di connettori e qualità di cavi
  • Cablaggio universale dal quadro elettrico al livello di campo
  • A tenuta affidabile fino al grado di protezione IP67/IP68
  • Cablaggio di precisione grazie a varianti specifiche per cliente a partire da 1 pezzo
  • Elevata disponibilità grazie a sedi di produzione in tutto il mondo

Nuovi prodotti

Connettore dati M12 Push-Pull per applicazioni Ethernet
Connettori M12 Push-Pull a 8 poli
Cavi patch RJ45 colorati
Connettori S15 Power

Cavo di rete M12 Push-Pull

Trasmissione dati facile e affidabile

I connettori M12 PUSH-PULL preassemblati per applicazioni Ethernet offrono una trasmissione dati ad alta velocità semplice e sicura. I cavi di rete convincono per l'installazione rapida e senza utensili e sono efficacemente schermati grazie all'Advanced Shielding Technology.

Caratteristiche principali

  • Bloccaggio esterno e interno per connettori M12 Push-Pull
  • A 8 poli, codifica X
  • Ethernet CAT6A, 10 GBit/s
  • Versione connettore maschio e femmina
  • Varianti diritte e angolate
  • Schermatura completa con Advanced Shielding Technology
  • Cavo PUR senza alogeni
  • Grado di protezione: IP65, IP67

I vantaggi

  • Innesto rapido e sicuro anche in spazi ristretti e con densità di cablaggio elevate
  • 80% di risparmio di tempo durante l'installazione rispetto alle connessioni a vite
  • Comunicazione fluida con trasmissione dati ad alta velocità fino a 10 GBit/s
  • Connessione schermata affidabile con Advanced Shielding Technology
  • La gamma di prodotti standardizzati secondo la norma IEC 61076-2-010 offre un elevato grado di sicurezza per il futuro

Connettori M12 Push-Pull a 8 poli

Cablaggio del segnale semplice e veloce

I connettori M12 Push-Pull offrono un cablaggio rapido e sicuro anche in spazi ristretti. Possono essere installati senza utensili, semplicemente innestandoli. I cavi di segnale preassemblati a otto poli con codifica A ampliano la gamma di prodotti.

Caratteristiche principali

  • Bloccaggio esterno e interno per connettori M12 Push-Pull
  • A 8 poli, codifica A
  • Varianti schermate e non schermate
  • Connettori maschio e connettori femmina
  • Advanced Shielding Technology
  • Cavo PUR senza alogeni
  • Grado di protezione: IP65, IP68

I vantaggi

  • Innesto rapido e sicuro anche in spazi ristretti e con densità di cablaggio elevate
  • 80% di risparmio di tempo durante l'installazione rispetto alle connessioni a vite
  • Connettori con bloccaggio esterno e interno consentono connessioni volanti
  • Connessione schermata affidabile con Advanced Shielding Technology
  • La gamma di prodotti standardizzati secondo la norma IEC 61076-2-010 offre un elevato grado di sicurezza per il futuro

Cavi patch RJ45 colorati

Per applicazioni nel quadro elettrico

Phoenix Contact amplia la sua gamma di prodotti con nuovi cavi patch colorati della serie RJ45 BUILDING. I nuovi cavi, negli otto colori bianco, arancione, giallo, rosso, viola, verde, blu e nero, offrono un'alternativa colorata per le applicazioni CAT6A.

Caratteristiche principali

  • Colori: bianco, arancione, giallo, rosso, viola, verde, blu e nero
  • Trasmissione dati fino a 10 GBit/s (CAT6A)
  • Varianti di lunghezza da 0,3 a 50 m
  • Protezione integrata dei ganci di bloccaggio

I vantaggi

  • Perfetti per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione, come i quadri elettrici
  • Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
  • Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
  • Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 10 GBit/s (CAT6A)
  • Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°

Connettore circolare S15 Power

Potente e compatto

I connettori circolari di grandezza 15 offrono un collegamento di potenza compatto e sicuro per motori asincroni e trifase fino a 7,5 kW. Il sistema di bloccaggio rapido a baionetta consente un'installazione veloce e senza utensili e impedisce gli errori di connessione.

Caratteristiche principali

  • Connettori circolari non schermati da 15
  • Inserto frontale ibrido: 3 contatti di potenza fino a 16 A, 2 contatti di segnalazione fino a 10 A, PE
  • Chiusura rapida a baionetta
  • Struttura conduttore: 6 x 2,5 mm²
  • Cavo PUR senza alogenati
  • Grado di protezione: IP65, IP67
  • Standardizzati secondo la norma IEC 61076-2-116

I vantaggi

  • Risparmio di tempo grazie all'installazione semplice e senza utensili con sistema di bloccaggio rapido a baionetta
  • Elevato risparmio di spazio grazie ai contatti di alimentazione e di segnalazione in un inserto frontale ibrido
  • Robusto in ambienti industriali complessi grazie alla protezione da piegature e vibrazioni
  • Omologazione UL e standardizzazione IEC per l'impiego in tutto il mondo

Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.

Un uomo configura una confezione di cavi personalizzata dal tablet

Configura la confezione di cavi personalizzata

Configura il collegamento dei cavi per la trasmissione di segnali, dati e potenza in ambienti IP6x o per applicazioni all'interno del quadro elettrico. Le lunghezze e le estremità dei cavi liberamente selezionabili consentono di realizzare soluzioni di cablaggio personalizzate.

Cinque cavi di segnale e potenza configurati in modo diverso

Cavi di segnale e potenza per il cablaggio sensore/attuatore affidabile

Con i cavi confezionati per la trasmissione di segnale e di potenza è possibile collegare sul campo sensori e attuatori in modo rapido e pratico.

  • Dimensioni da M8 a M40 così come 1/2" e 7/8"
  • Scegli da una serie di varianti e qualità di cavi
  • Fino a 17 poli in un connettore
  • Schermatura sicura e affidabile grazie alla Advanced Shielding Technology
Cinque cavi dati di colore diverso con connessioni diverse

Cavi dati per tutte le reti e bus di campo più comuni

Con i cavi dati industriali confezionati, è possibile trasmettere i dati in modo sicuro e affidabile.

  • Trasmissione dati fino a 40 GBit/s
  • Soluzioni per la connessione di dispositivi, per il cablaggio del quadro elettrico e per il cablaggio in campo
  • M8, M12 e RJ45 tramite USB, HDMI e D-SUB fino a connessione coassiale e in fibra ottica per Single Pair Ethernet
  • Varie strutture, codifiche e assegnazioni poli
Quattro cavi ibridi in diversi colori e con diversi connettori

Cavo ibrido per interfacce di comunicazione e collegamenti motore

Trasmetti segnali dati e potenza in un unico connettore di dimensioni M12, M23 e M40.

  • Cavi preconfezionati in versione standard o personalizzata
  • Stampato in plastica su uno o entrambi i lati
  • Versione M23 angolare con direzione di uscita cavo regolabile
Due diversi cavi di installazione con connettori

Cavo di installazione per l'installazione di impianti elettrici

I cavi di installazione con conduttori flessibili consentono di realizzare moderne installazioni di impianti elettrici secondo IEC 61535. La configurazione e l'equipaggiamento secondo le specifiche e la siglatura adatta al commercio facilitano l'assemblaggio.

  • Sezioni del conduttore da 0,5 a 6,0 mm²
  • Diametro esterno cavo da 6 a 21 mm
  • Connettori da 2 a 5 poli
Tre cavi fotovoltaici con connettori diversi

Cavo fotovoltaico per il cablaggio in DC

I cavi fotovoltaici della serie SUNCLIX collegano tutti gli elementi funzionali del progetto fotovoltaico in modo sicuro e costante, dal modulo fotovoltaico all'inverter, per un funzionamento sicuro degli impianti fotovoltaici nelle centrali elettriche commerciali e industriali.

  • Sezioni del conduttore da 2,5 a 10 mm²
  • Confezionamento su misura
  • Esclusivo pin d'inserimento
Cavi di ricarica in AC e DC per la mobilità elettrica

Cavo di ricarica per la mobilità elettrica

I cavi di ricarica CHARX connect in AC e DC consentono la ricarica in Mode 3 e la ricarica rapida di veicoli elettrici fino a 500 kW. I connettori di ricarica sono disponibili per il tipo 1, il tipo 2 e GB/T. Convincono per l'elevata sicurezza, l'affidabilità e la durata, oltre che per il design accattivante e l'elevata ergonomia.

Cinque cavi e connettori dal design specifico per cliente

Confezionamento cavi specifico per il cliente

Confeziona i cavi individuali per le tue applicazioni con una varietà di strutture, codifiche e assegnazioni poli.

  • Tutti i cavi e i connettori disponibili in commercio per la trasmissione di dati, segnali e potenza
  • Gamma di servizi su misura per la costruzione di macchine e impianti, di infrastrutture nonché per l'energia eolica e altre energie rinnovabili
Tre avvolgicavi di colori diversi con cavi al metro

Cavi al metro per applicazioni in rame e fibra ottica

Con i nostri cavi al metro puoi realizzare diverse applicazioni. Progetta il cablaggio in base alle tue esigenze.

  • Tipi di cavi versatili
  • Lunghezze dei cavi personalizzate
  • Con connettori confezionabili

Varie soluzioni per i seguenti settori I connettori e i cavi sono utilizzati in quasi tutti i settori e mercati e offrono soluzioni su misura, ad esempio nei seguenti settori:

Produzione di automobili
Una raffineria di notte
Un moderno edificio adibito a uffici
Impianto fotovoltaico con pale eoliche sullo sfondo
Stazione base dell'antenna 5G
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Schermatura ultrasicura

Advanced Shielding Technology è il nuovo sistema di schermatura innovativo per connettori. Il metallo liquido racchiude completamente la schermatura cavo del cavo durante il processo di produzione e garantisce una connessione schermata assolutamente sicura e affidabile. Aumentate la qualità di trasmissione di dati, segnali e prestazioni anche in condizioni ambientali estreme. Nella moderna automazione di fabbrica è necessario scegliere un cablaggio affidabile.