Cavo ibrido, lunghezza cavo: 1 m, schermato: sì, colore guaina esterna: arancio RAL 2003
Cavo ibrido per interfacce di comunicazione e collegamenti motore
I cavi ibridi di dimensioni M12, M23 e M40 offrono svariate soluzioni di collegamento per interfacce di comunicazione e collegamenti motore ad alta potenza. In questo modo è possibile trasferire dati, segnali e potenza in modo semplice con un unico connettore. Approfittate del design dei cavi compatto e adatto a scopi industriali.
Cavo ibrido, lunghezza cavo: 10 m, schermato: sì, colore guaina esterna: arancio RAL 2003
Cavo ibrido, Ethernet ibrido CAT5 (100 Mbit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: Y / IP65/IP67, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Cavo ibrido, Ethernet ibrido CAT5 (100 Mbit/s), 8-poli, Tipo di cavo variabile, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio angolato M12, codifica: Y / IP65/IP67, su Connettore femmina diritto M12, codifica: Y / IP65/IP67, lunghezza cavo: Immissione libera (0,2 m ... 100,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Cavo ibrido, Ethernet ibrido CAT5 (100 Mbit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: Y / IP65/IP67, su Maschio diritto M12, codifica: Y / IP65/IP67, lunghezza cavo: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Cavo ibrido, Ethernet ibrido CAT5 (100 Mbit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio angolato M12, codifica: Y / IP65/IP67, su Maschio angolato M12, codifica: Y / IP65/IP67, lunghezza cavo: 3 m, Power with Ethernet (PWE)
Conduttori per cavi rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio, applicazione: Ibrido, serie: KSH, M23-Femmina, diritto, numero poli: 4+4+4+PE, CAT5, 100 Mbit/s, tipo di bloccaggio: SPEEDCON, lunghezza cavo: 10 m, schermato: sì, colore guaina esterna: arancio RAL 2003, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal terzo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet ibrido CAT5 (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 8-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, Y-codifica, su estremità conduttore libera, Cavo ibrido, lunghezza cavo: 2 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal terzo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
Cavo ibrido, Ethernet ibrido CAT5 (100 Mbit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio angolato M12, codifica: Y / IP65/IP67, su Maschio angolato M12, codifica: Y / IP65/IP67, lunghezza cavo: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Cavo ibrido, Ethernet ibrido CAT5 (100 Mbit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: Y / IP65/IP67, su Maschio diritto M12, codifica: Y / IP65/IP67, lunghezza cavo: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
I vantaggi
- Risparmio di tempo e spazio grazie alla combinazione di segnali, dati e potenza in un unico connettore
- Concetto di installazione completo grazie ai cavi ibridi e a connessioni di dispositivi abbinate
- Utilizzo versatile grazie al sovrastampaggio in plastica e alla protezione EMC