SEGNALE M23 ADVANCE ℹ Codice web: #0260 RoHS Codice web: #0260 Articoli alternativi senza piombo disponibili Tipo di connessione Tensione nominale Corrente nominale 1) Numero/diametro contatti Sezioni cavo Assegnazione poli 6 poli 7 poli A crimpare, saldare A crimpare, saldare [V AC/DC] [A] [mm] [mm²] 48 / 74 20 6 x 2,0 0,06 ... 2,5 Maschio Femmina Maschio 6 1 N 7 2 5 4 3 SO 48 / 74 20 7 x 2,0 0,06 ... 2,5 Femmina 6 1 N 7 2 5 4 3 SO Connettori per dispositivi, montaggio anteriore, fissaggio centrale Pg13,5 Connessione a saldare, guarnizione assiale 1619902 1619903 1619898 1619899 Connessione a crimpare, guarnizione assiale 1619900 1619901 1619896 1619897 Connettori per dispositivi, montaggio anteriore, fissaggio centrale M20 x 1,5 Connessione a saldare, guarnizione assiale 1619876 1619877 1619872 1619873 Accessori: controdado M20 x 1,5 Connessione a crimpare, guarnizione assiale Accessori: controdado M20 x 1,5 1619874 1619875 1619870 1619871 Connettori per dispositivi, montaggio anteriore, posizionabili, fissaggio centrale M20 x 1,5 Connessione a saldare, guarnizione assiale 1624044 1624045 1624046 1624047 Connessione a crimpare, guarnizione assiale 1624022 1624030 1624023 1624031 Connettore per dispositivi, montaggio anteriore, dimensioni flangia 25 mm x 25 mm Connessione a saldare, fori di fissaggio 4 x Ø 3,2 mm, guarnizione piatta Connessione a crimpare, fori di fissaggio 4 x Ø 3,2 mm, guarnizione piatta lunghezza codoli a saldare libera [mm]: Connessione a saldare, fori di fissaggio 4 x Ø 3,2 mm, guarnizione piatta 1619992 1619993 1619988 1619989 1619990 1619991 1619986 1619987 3,5 10,0 17,5 1619954 1619930 1619915 1619955 1619931 1619916 1619952 1619928 1619913 1619953 1619929 1619914 Connettore per dispositivi, angolati, orientabili, montaggio anteriore, misura flangia 26 mm x 26 mm Vedere serie M23 PRO, maggiori informazioni da pagina 14 Connettori per dispositivi, montaggio posteriore, dado di fissaggio centrale M25 x 1,5 Connessione a saldare, guarnizione assiale Connessione a crimpare, guarnizione assiale 1619850 1619851 1619846 1619847 1619848 1619849 1619844 1619845 1) Corrente nominale con sezione di collegamento massima. 2) 16+2+FE per connessione a crimpare a 19 poli, 16+3 (senza FE) possibile su richiesta. In caso di connessione a crimpare: ordinare separatamente i contatti a crimpare. I contatti a crimpare corrispondenti sono disponibili nella sezione "Accessori" della rispettiva pagina del prodotto all”indirizzo phoenixcontact.com. 26 Phoenix Contact