Cavo ibrido con dimensioni M12, M23 e M40 in design compatto e per scopi industriali

Cavo ibrido per interfacce di comunicazione e collegamenti motore

I cavi ibridi di dimensioni M12, M23 e M40 offrono svariate soluzioni di collegamento per interfacce di comunicazione e collegamenti motore ad alta potenza. In questo modo è possibile trasferire dati, segnali e potenza in modo semplice con un unico connettore. Approfittate del design dei cavi compatto e adatto a scopi industriali.

Go to Product Detail Page for item 1412467
VS-FSBPYS-OE-94H/1,5 SCO - Connettore per apparecchi posteriore
VS-FSBPYS-OE-94H/1,5 SCO - Connettore per apparecchi posteriore
1412467

Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet ibrido CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 8-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, Y-codifica, su estremità conduttore libera, Cavo ibrido, lunghezza cavo: 1,5 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal terzo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Go to Product Detail Page for item 1622229
K-8E-M23M8/10,0-H00/OE-C5-S - Conduttori per cavi rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio
K-8E-M23M8/10,0-H00/OE-C5-S - Conduttori per cavi rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio
1622229

Conduttori per cavi rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio, applicazione: Ibrido, serie: KSH, M23-Spina, sovrastampato in materia plastica dritto, numero poli: 4+4+4+PE, CAT5, 100 Mbit/s, tipo di bloccaggio: SPEEDCON, lunghezza cavo: 10 m, schermato: sì, colore guaina esterna: arancio RAL 2003, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal terzo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

I vantaggi

  • Risparmio di tempo e spazio grazie alla combinazione di segnali, dati e potenza in un unico connettore
  • Concetto di installazione completo grazie ai cavi ibridi e a connessioni di dispositivi abbinate
  • Utilizzo versatile grazie al sovrastampaggio in plastica e alla protezione EMC