Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Connessione schermata in campo Vuoi avere maggiori informazioni sui connettori e sui cavi schermati? Contattaci!

Connettori e cavi schermati

Schermatura ultrasicura

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology di Phoenix Contact è il sistema di schermatura innovativo per il cablaggio sensore/attuatore. L'ampia connessione schermata a 360° con giunzione per accoppiamento di materiali è unica sul mercato e ottimizza la struttura attuale dei connettori M8 e M12. Il metallo liquido, che racchiude completamente la schermatura cavo durante il processo di produzione, garantisce una connessione schermata assolutamente sicura e consente così una trasmissione affidabile e senza interferenze di dati, segnali e potenza nell'automazione di fabbrica del futuro.

Processo di produzione Advanced Shielding Technology

Processo di produzione con prestampaggio e stampaggio metalli

Concetto schermato senza soluzione di continuità

Advanced Shielding Technology significa schermatura ultrasicura. Anche in condizioni ambientali estreme, come carichi meccanici elevati o fulmini, la connessione schermata a 360° protegge la trasmissione di dati, segnali e potenza.

Nell'innovativo processo di produzione automatizzato di connettori confezionati M8 e M12 con Advanced Shielding Technology, il prestampaggio e lo stampaggio dei metalli garantiscono migliori prestazioni di schermatura.

Il prestampaggio del corpo base fissato al cavo con poliammide garantisce un'estrema stabilità meccanica nelle applicazioni con carichi assiali. Lo stagno appositamente sviluppato per i requisiti elettrici e meccanici consente una connessione schermata a 360° sicura e affidabile.

Il collegamento ampio e completo di treccia schermata e spina garantisce inoltre una protezione EMC ultrasicura, un'ottima dissipazione di calore e resistenza alle sovratensioni e ai picchi di corrente.

Grafico: i vantaggi della Advanced Shielding Technology

I vantaggi della Advanced Shielding Technology

I vantaggi

  • Affidabile in presenza di elevate sollecitazioni meccaniche come urti e vibrazioni
  • Resistente contro le sovratensioni transitorie a causa delle operazioni di commutazione di carichi induttivi
  • Riscaldamento minimo e flusso di corrente sicuro in caso di cortocircuito
  • Trasmissione a prova di futuro di elevati volumi di dati e portate di trasmissione in costante aumento in un ambiente elettromagneticamente inquinato
  • Robusta anche in condizioni ambientali estreme, come ad esempio in caso di fulmini
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology YouTube

Affidabilità in campo

Garantisci il funzionamento del tuo impianto: Phoenix Contact ti offre una gamma completa di prodotti e soluzioni per la connessione di sensori e attuatori. Per applicazioni standard, cablaggi in settori esigenti e applicazioni speciali.

Cablaggio sensore/attuatore schermato

Cablaggio sensore/attuatore schermato

Cablaggio sensore/attuatore schermato

In impianti particolarmente suscettibili alle interferenze o in impianti soggetti a forti interferenze, può essere necessario schermare tutte le linee di segnale, i connettori, i dispositivi e i quadri elettrici. In questo caso i cavi dei sensori/attuatori sono particolarmente suscettibili, perché sono distribuiti su una vasta area di un impianto di produzione e pertanto devono essere posati inevitabilmente anche in prossimità delle fonti di interferenza. Un esempio sono i sistemi di saldatura robotizzati nell'industria automobilistica. Le correnti di saldatura elevate, che si accendono e si spengono a brevi intervalli, producono un mix di varie interferenze molto forti. Per garantire un funzionamento senza interferenze, le linee di segnale, i sensori/attuatori e anche i box sensore/attuatore necessari per il cablaggio dovrebbero sempre essere schermati in un ambiente di questo tipo. Questo perché sono proprio questi componenti associati ai controllori che sono particolarmente suscettibili ai guasti.

Connettori M12 con connessione Push-Lock

Connettori M12 con connessione Push-Lock

Connettori M12 confezionabili e schermati

I connettori M12 confezionabili con connessione Push-Lock consentono un confezionamento semplice e senza utensili di conduttori rigidi e pretrattati. I vani morsetti vengono aperti e chiusi utilizzando una leva. In questo modo, l'utente ha entrambe le mani libere per la posa dei conduttori facilitando notevolmente l'installazione. Il funzionamento sicuro e affidabile del tuo impianto viene garantito dalla connessione schermata e PE a prova di vibrazioni e stabile nel tempo.

Compatibilità d'innesto, combinazione flessibile

I connettori industriali HEAVYCON proteggono le tue interfacce e garantiscono una trasmissione sicura di energia, dati e segnali anche nelle condizioni più critiche.

Tutte le custodie in metallo sono EMC-ready grazie alle superfici e alle guarnizioni conduttive. Resistono alle vibrazioni e agli elevati carichi meccanici e garantiscono una tenuta ermetica fino al grado di protezione IP69K.

Connettori industriali schermati

Protezione affidabile dal campo al quadro elettrico con i connettori industriali HEAVYCON

Connettori industriali schermati

Le misure prese finora in considerazione per la connessione schermata con l'aiuto di morsetti per schermatura sono adatte solo per deviare le interferenze che si sono "accumulate" sul circuito di posa. Il quadro elettrico con il punto di connessione della schermatura è situato in una zona con poche interferenze o priva di interferenze. Se un cavo schermato deve essere posato in un quadro elettrico o in un dispositivo soggetto a forti interferenze, deve essere seguita una procedura diversa. Ora non solo i cavi, ma anche l'intero quadro elettrico deve essere circondato da uno schermo. Proprio come per i cavi e i fili, l'obiettivo qui è quello di ottenere una copertura il più densa e chiusa possibile. Il punto di partenza è una custodia metallica o un quadro elettrico appositamente progettato per le applicazioni EMC. Naturalmente, l'ingresso cavi e i connettori non devono creare nuovi vuoti nel sistema di schermatura chiuso. Per questo motivo, sono stati sviluppati appositi connettori per i cavi schermati che collegano la schermatura del cavo alla parete del quadro elettrico o al dispositivo in modalità chiusa, attraverso la loro custodia. Questo implica del lavoro aggiuntivo sia durante l'installazione che per la connessione del connettore, che, tuttavia, successivamente si traduce in un funzionamento dell'impianto privo di interferenze.

Connettore industriale schermato HEAVYCON

Connettore industriale schermato HEAVYCON

Realizzazione di connettori industriali schermati

Un componente importante di un connettore schermato è la custodia. Le custodie metalliche dei nostri connettori industriali sono costituite da pressofuso di alluminio di elevata qualità e resistente alla corrosione e sono quindi EMC-ready. Offrono un'efficace protezione EMC grazie a superfici e guarnizioni conduttive. La connessione della schermatura del cavo con la custodia è realizzata con pressacavi in ottone nichelato. Gli inserti EMC dei pressacavi vengono posizionati sopra la schermatura del cavo durante il montaggio. In questo modo, le molle di contatto stabiliscono una connessione sicura tra il connettore e la schermatura del cavo. Così montato, il connettore forma una transizione ininterrotta e completamente chiusa tra la schermatura del cavo e la custodia schermata.