Distributore per connessioni M8, M12 e AS-Interface

Distributore per connessioni M8, M12 e AS-Interface

Con i distributori configurate il cablaggio secondo le vostre esigenze. Da M8 a M12 fino a AS-Interface offriamo un'ampia varietà di circuiti e tipi. Su richiesta realizziamo soluzioni individuali. Massime possibilità nella distribuzione di segnali, dati e potenza o nell'adattamento a varie interfacce.

I vantaggi

  • Potenziale risparmio grazie alla distribuzione e al raggruppamento di segnali
  • Risparmio di spazio nel cablaggio grazie alle versioni multipolari
  • Distributore schermato con schermatura a 360° per la ripartizione e la trasmissione del segnale affidabile
  • Integrazione flessibile di nuovi dispositivi grazie all'adattatore e al distributore
  • Numero ridotto di interfacce grazie al distributore con cavo stampato a iniezione
  • Distributore su specifica del cliente con lunghezza cavo personalizzata su richiesta

Nuovi prodotti

Distributore Power Push-Pull

Distributore M12 Power Push-Pull

Semplice distribuzione della potenza sul campo

I distributori a H e a Y per applicazioni in corrente continua con doppio profilo Push-Pull consentono un’installazione intuitiva e senza utensili. Grazie alla retrocompatibilità, possono essere facilmente integrati nei sistemi esistenti e garantiscono una distribuzione chiara e sicura della potenza sul campo.

Caratteristiche principali

  • Doppio profilo M12 Push-Pull per connettori Push-Pull e a vite
  • 2 e 4 fori di fissaggio
  • Trasmissione di potenza fino a 16 A
  • Codifica L
  • Schermato
  • Grado di protezione: IP65, IP67
  • Standardizzato secondo la norma IEC 61076-2-111 e IEC 61076-2-010

I vantaggi

  • Elevate prestazioni per applicazioni in DC fino a 16 A e 63 V
  • Distribuzione e raggruppamento flessibili e salvaspazio della potenza grazie al design compatto
  • A prova di futuro grazie al doppio profilo M12 Push-Pull per connettori Push-Pull e a vite
  • Installazione rapida e sicura senza utensili grazie ai connettori M12 Push-Pull
  • Funzionamento affidabile sul campo grazie agli elevati gradi di protezione e alla trasmissione sicura della schermatura