VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC
-
Distributore
1433155
Distributore interfaccia AS con grado di protezione IP67 per 1 cavo piatto, con connettore femmina diritto, codifica A, 2 poli M12
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Box di distribuzione di rete |
Numero di poli | 2 |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione nominale UN | ≤ 32 V DC |
Corrente nominale IN | 4 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento | Tecnica di perforazione AS-i |
Sistema bus | Interface-AS |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Materiale guarnizione | neoprene |
FKM |
Connessione 1 | |
Tipo | Distributore AS-i Bloccaggio a vite |
Numero di poli | 2 |
Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a vite |
Materiale | CuZn (Contatto) |
Sn (Superficie contatti) | |
PA (Portacontatti) | |
PA (Custodia) | |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
Numero di poli | 2 (5) |
Materiale | Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite) |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1433155 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1GFA |
Codice prodotto | AF1GFA |
Pagina del catalogo | Pagina 440 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356346245 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 18.69 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 17.08 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 57f80308-905b-4c4a-8e2e-07e73c387e77 |
Prodotti compatibili
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555745
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
PROT-MS SCO - Tappo a vite 1553129
-
SZK PH1 VDE - Cacciavite 1205150
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen