Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 1100 V DC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Molla, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 8 mm, Modello successivo al 1774674
Cavo fotovoltaico per il cablaggio in DC
Resistenza alla temperatura e ai raggi UV: i cavi fotovoltaici della serie SUNCLIX soddisfano tutti i requisiti specifici del settore solare. I moduli fotovoltaici sono semplici e affidabili da cablare. La gamma comprende cavi DC come articoli al metro, nonché utensili e accessori per il cablaggio sicuro degli impianti fotovoltaici. Si raccomanda l'utilizzo di un cavo fotovoltaico a un polo per sezioni da 2,5, 4, 6 a 10 mm² in lunghezze di 100, 500 e 1.000 metri.
Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 1100 V DC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Molla, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 8 mm, Modello successivo al 1774687
Distribut. a Y fotovoltaico, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero
Cappuccio di protezione, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, ad autotenuta, senza bloccaggio, set composto da: 1 cappuccio di protezione per lato connettore e 1 cappuccio di protezione per lato giunto
Distribut. a Y fotovoltaico, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero
Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 26 A, Tipo di connessione: A crimpare, lunghezza cavo: 130
Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 26 A, Tipo di connessione: A crimpare, lunghezza cavo: 130
Connettore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm2, sezione del conduttore max.: 16 mm2, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 60 A, Tipo di connessione: Molla, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 10 mm
Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 50 A, Tipo di connessione: A crimpare
Connettore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm2, sezione del conduttore max.: 16 mm2, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 60 A, Tipo di connessione: Molla, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 10 mm
I vantaggi
- Connessione dei conduttori rapida e semplice in campo grazie all'innovativa tecnologia di connessione rapida
- Maggiore flessibilità e risparmio di tempo grazie alle numerose tecnologie di connessione e alle soluzioni preconfezionate con i connettori SUNCLIX con connessione a crimpare
- Cablaggio pratico con confezionamento dei connettori fotovoltaici senza utensili speciali
- Collegamento affidabile e duraturo grazie ai componenti testati TÜV e UL
- Innovativo cablaggio di impianti fotovoltaici con soluzioni di connessione universali