Cavo fotovoltaico

Cavo fotovoltaico per il cablaggio in DC

Resistenza alla temperatura e ai raggi UV: i cavi fotovoltaici della serie SUNCLIX soddisfano tutti i requisiti specifici del settore solare. I moduli fotovoltaici sono semplici e affidabili da cablare. La gamma comprende cavi DC come articoli al metro, nonché utensili e accessori per il cablaggio sicuro degli impianti fotovoltaici. Si raccomanda l'utilizzo di un cavo fotovoltaico a un polo per sezioni da 2,5, 4, 6 a 10 mm² in lunghezze di 100, 500 e 1.000 metri.

Go to Product Detail Page for item 1284634
PV-C4F-S 6-16 (+) - Connettore
PV-C4F-S 6-16 (+) - Connettore
1284634

Connettore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm2, sezione del conduttore max.: 16 mm2, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 60 A, Tipo di connessione: Molla, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 10 mm

I vantaggi

  • Connessione dei conduttori rapida e semplice in campo grazie all'innovativa tecnologia di connessione rapida
  • Maggiore flessibilità e risparmio di tempo grazie alle numerose tecnologie di connessione e alle soluzioni preconfezionate con i connettori SUNCLIX con connessione a crimpare
  • Cablaggio pratico con confezionamento dei connettori fotovoltaici senza utensili speciali
  • Collegamento affidabile e duraturo grazie ai componenti testati TÜV e UL
  • Innovativo cablaggio di impianti fotovoltaici con soluzioni di connessione universali

Soluzioni di cablaggio SUNCLIX per moduli fotovoltaici

E-paper
Panoramica sulla gamma di prodotti fotovoltaici

Cerchi una tecnologia di connessione affidabile e innovativa per i tuoi moduli fotovoltaici, inverter o per l'intero sistema fotovoltaico? Allora sei nel posto giusto.

Apri l'e-paper
Gamma di connettori fotovoltaici