Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm2, tensione di dimensionamento: 1000 V DC, corrente nominale: 27 A, Tipo di connessione: A crimpare, lunghezza cavo: 115
Cavo fotovoltaico per il cablaggio in DC
Resistenza alla temperatura e ai raggi UV: i cavi fotovoltaici della serie SUNCLIX soddisfano tutti i requisiti specifici del settore solare. I moduli fotovoltaici sono semplici e affidabili da cablare. La gamma comprende cavi DC come articoli al metro, nonché utensili e accessori per il cablaggio sicuro degli impianti fotovoltaici. Si raccomanda l'utilizzo di un cavo fotovoltaico a un polo per sezioni da 2,5, 4, 6 a 10 mm² in lunghezze di 100, 500 e 1.000 metri.
Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm2, corrente nominale: 40 A, Tipo di connessione: A crimpare, lunghezza cavo: 270
Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, tensione di dimensionamento: 1000 V DC, corrente nominale: 38 A, Tipo di connessione: A crimpare, lunghezza cavo: 350
Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm2, corrente nominale: 40 A, Tipo di connessione: A crimpare, lunghezza cavo: 160
Contatto a crimpare, serie: SUNCLIX, Spina, in rotolo, corrente nominale: 27 A, sezione di connessione: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , materiale contatti: Cu
Contatto a crimpare, serie: SUNCLIX, Spina, in rotolo, corrente nominale: 40 A, sezione di connessione: 6 mm2 ... 6 mm2, materiale contatti: Cu
Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 4 mm2, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: A crimpare, lunghezza cavo: 400000
Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 32 A, Tipo di connessione: A crimpare, lunghezza cavo: 200
Contatto a crimpare, serie: SUNCLIX, Femmina, in rotolo, corrente nominale: 27 A, sezione di connessione: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , materiale contatti: Cu
Accessori per prove, Serie di prodotti: SUNCLIX
I vantaggi
- Connessione dei conduttori rapida e semplice in campo grazie all'innovativa tecnologia di connessione rapida
- Maggiore flessibilità e risparmio di tempo grazie alle numerose tecnologie di connessione e alle soluzioni preconfezionate con i connettori SUNCLIX con connessione a crimpare
- Cablaggio pratico con confezionamento dei connettori fotovoltaici senza utensili speciali
- Collegamento affidabile e duraturo grazie ai componenti testati TÜV e UL
- Innovativo cablaggio di impianti fotovoltaici con soluzioni di connessione universali