PV-C3M-C-2,5-4-R3000
-
Contatto a crimpare
1050768
Contatto a crimpare, serie: SUNCLIX, Spina, in rotolo, corrente nominale: 27 A, sezione di connessione: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , materiale contatti: Cu
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I materiali di alta qualità garantiscono un'elevata affidabilità e una stabilità a lungo termine
Massima efficienza dell'impianto grazie ai collaudati contatti SUNCLIX con bassa dissipazione
Le omologazioni internazionali ne consentono l'uso in tutto il mondo