Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Prodotti tecnologicamente all'avanguardia per l'industria di processo

Nell'industria di processo, è essenziale che l'impianto sia disponibile in modo affidabile e senza problemi. Anche la modularizzazione e la digitalizzazione sono temi centrali del settore. COMPLETE line offre soluzioni olistiche per tutte le aree funzionali dell'industria di processo.

I vantaggi

  • Soluzioni complete per quadri elettrici in applicazioni di processo
  • Installazione rapida e senza utensili grazie alla tecnologia di connessione Push-in
  • Costi ridotti per la produzione e la logistica grazie agli accessori standardizzati per i ponticelli, la siglatura e il controllo
  • Uso semplificato ed estetica di alta qualità grazie a funzioni e progettazione coerenti

Struttura di un quadro elettrico per impianti di processo

Image Map interattiva: Struttura di un quadro elettrico per impianti di processo
Adattamento di segnale
Per uno svolgimento senza errori e stabile di processi complessi nell'industria di processo, è essenziale avere una trasmissione senza interferenze dei segnali dal campo al controllore.
Maggiori informazioni
Adattamento di segnale
Collegamento
COMPLETE line offre una vasta gamma di morsetti componibili diversificati per il collegamento di varie applicazioni nel quadro elettrico.
Maggiori informazioni
Collegamento
Alimentazione e protezione
L'elevata disponibilità dell'impianto è essenziale per l'industria di processo. COMPLETE line offre soluzioni affidabili e olistiche per un gruppo di continuità resistente.
Maggiori informazioni
Alimentazione e protezione
Controllo
COMPLETE line offre soluzioni efficienti per la manutenzione, il retrofit e la trasformazione di applicazioni nell'industria di processo, nonché per lo sviluppo di nuovi impianti all'avanguardia.
Maggiori informazioni
Controllo
Comunicazione sicura
Per assicurare lo svolgimento stabile e affidabile di tutti i processi e per intervenire tempestivamente in caso di bisogno, nell'industria di processo è necessario monitorare continuamente gli impianti.
Maggiori informazioni
Comunicazione sicura
Serie video
Sicurezza funzionale nell'industria di processo

Cosa s'intende per HAZOP e che cos'è una funzione Interlock? Manuel Ungermann, Product Manager Safety presso Phoenix Contact, spiega concetti, argomenti e prodotti per l'attivazione e lo spegnimento sicuro di impianti per la tecnica di processo.

Visualizza
Sicurezza funzionale nell'industria di processo