Protezione e alimentazione nell'industria di processo

L'elevata disponibilità dell'impianto è essenziale per l'industria di processo. Il 99% delle applicazioni nell'industria di processo è costituita da alimentatori ridondanti. COMPLETE line offre soluzioni integrate e coordinate per creare il tuo alimentatore affidabile.

Creare un alimentatore affidabile per l'industria di processo

Creare un alimentatore affidabile per l'industria di processo
Protezione contro la sovratensione AC
La SEC Technology protegge gli impianti e i dispositivi in modo affidabile contro la sovratensione evitando ritardi nella produzione.
Per saperne di più
Protezione contro la sovratensione AC
Sistema di assistenza per la protezione contro la sovratensione
ImpulseCheck è il primo sistema di assistenza intelligente al mondo per la protezione contro la sovratensione nel settore della protezione della rete.
Per saperne di più
Sistema di assistenza per la protezione contro la sovratensione
Monitoraggio dell'energia
I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro rilevano e comunicano i tuoi dati energetici in sistemi di controllo e gestione sovraordinati. I servizi digitali e l'accesso globale tramite la connessione cloud consentono la massima disponibilità e trasparenza.
Per saperne di più
Monitoraggio dell'energia
Alimentatore di 24 V
Elevata disponibilità dell'impianto grazie alla gamma QUINT complete a elevate prestazioni. Per le tue soluzioni personalizzate, offriamo alimentatori QUINT POWER, DC/DC converter, moduli di ridondanza attivi e passivi e UPS con interfaccia Ethernet.
Per saperne di più
Alimentatore di 24 V
Ridondanza
I moduli di ridondanza aumentano l'affidabilità operativa degli impianti: personalizzati in base alla tua applicazione.
Per saperne di più
Ridondanza
Moduli buffer
In caso di guasti di rete di diversi minuti, proteggi la tua applicazione con i nostri moduli buffer. L'energia necessaria a superare l'interruzione viene incanalata dal modulo buffer in condensatori non soggetti a manutenzione.
Per saperne di più
Moduli buffer
Protezione dei dispositivi
La protezione dei dispositivi selettiva, dotata di diversi meccanismi di innesco, offre la massima sicurezza per ogni tipo di utenza.
Per saperne di più
Protezione dei dispositivi
Ripartizione del potenziale DC
Per garantire il corretto funzionamento delle macchine e degli impianti, i vari componenti del sistema devono essere alimentati con corrente e segnali. I blocchi di distribuzione PTFIX offrono la soluzione adatta per ogni applicazione.
Per saperne di più
Ripartizione del potenziale DC
Ripartizione del potenziale AC
Con la scheda di ripartizione dell'alimentazione CrossPowerSystem è ora possibile installare in modo semplice e veloce i sistemi di distribuzione di energia e i dispositivi di commutazione.
Ripartizione del potenziale AC
Collegamento
COMPLETE line offre una vasta gamma di morsetti componibili diversificati per il collegamento di varie applicazioni nel quadro elettrico.
Per saperne di più
Collegamento
Comunicazione sicura
Per assicurare lo svolgimento stabile e affidabile di tutti i processi e per intervenire tempestivamente ove necessario, nell'industria di processo gli impianti vanno monitorati continuamente.
Per saperne di più
Comunicazione sicura

Un potente sistema di protezione contro la sovratensione devia in modo sicuro le sovratensioni transitorie sul lato AC, senza provocare arresti dell'impianto. La trasmissione degli eventi di sovratensione nel cloud rende possibile la manutenzione preventiva.

Nel quadro elettrico, soluzioni innovative per la ripartizione del potenziale AC o DC riducono lo spazio necessario e il tempo di installazione. In caso di necessità, soluzioni ridondanti o batterie completano gli alimentatori DC, garantendo l'alimentazione a 24 V anche in situazioni critiche.

Nei grandi impianti di processo, ad esempio nelle raffinerie, vengono spesso eseguiti dei backup lato rete sotto forma di enormi UPS AC centrali. Questi assicurano che in caso di guasto, nessuna anomalia dalla rete porti a interruzioni delle singole applicazioni.

Gli interruttori di protezione prevengono gli effetti negativi delle anomalie provenienti dal campo sull'intero sistema. Oltre agli alimentatori e ai contattori, le soluzioni di monitoraggio all'avanguardia presenti in tutto l'impianto contribuiscono a risparmiare energia.