Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Tecnologia di connessione per l'industria di processo

COMPLETE line offre una vasta gamma di morsetti componibili diversificati per il collegamento di varie applicazioni nel quadro elettrico. Tutti i prodotti si contraddistinguono per la facile installazione, gli accessori standardizzati e un design uniforme.

Soluzioni di connessione per l'industria di processo

Image Map interattiva: Soluzioni di connessione per l'industria di processo
Morsetti per corrente di punta
I morsetti per corrente di punta PTPOWER offrono una connessione rapida e semplice per il cablaggio di conduttori di grandi dimensioni.
Per saperne di più
Morsetti per corrente di punta
Ripartizione del potenziale
Con l'esclusivo sistema di morsetti componibili di Phoenix Contact puoi scegliere liberamente la tecnologia di connessione.
Per saperne di più
Ripartizione del potenziale
Connessione motore
Per semplificare il collegamento del motore utilizza i morsetti componibili a quattro piani per sezioni nominali di 2,5 mm² e 4 mm².
Per saperne di più
Connessione motore
Passaparete
I connettori industriali HEAVYCON garantiscono una trasmissione sicura di segnali, dati e potenza, anche nelle condizioni più critiche.
Per saperne di più
Passaparete
Connettori di ripartizione
I compatti connettori di ripartizione PTRV servono alla ripartizione chiara dei segnali nell'ambiente di automatizzazione.
Per saperne di più
Connettori di ripartizione
Sezionatore e sezionatore a coltello
Phoenix Contact ti offre morsetti sezionatori e morsetti sezionatori a coltello con una portata di corrente fino a 31 A e una tensione nominale massima di 1.000 V.
Per saperne di più
Sezionatore e sezionatore a coltello
Alimentazione e protezione
L'elevata disponibilità dell'impianto è essenziale per l'industria di processo. COMPLETE line offre soluzioni affidabili e olistiche per un gruppo di continuità resistente.
Per saperne di più
Alimentazione e protezione
Controllo
COMPLETE line offre una vasta gamma di soluzioni efficienti per la manutenzione, il retrofit e la trasformazione di applicazioni nell'industria di processo, nonché per lo sviluppo di nuovi impianti all'avanguardia.
Per saperne di più
Controllo
Adattamento di segnale
Per uno svolgimento senza errori e stabile di processi complessi nell'industria di processo, è essenziale avere una trasmissione senza interferenze dei segnali dal campo al controllore.
Per saperne di più
Adattamento di segnale

Connessione ad alta corrente
I potenti morsetti per corrente di punta sono ideali per l'alimentazione di energia.
Alimentatore
Dai versatili blocchi di distribuzione ai morsetti passaparete compatti, COMPLETE line offre la ripartizione del potenziale adatta per ogni applicazione.
Connessione motore
Collega le tue utenze sul campo in modo compatto con i morsetti per il collegamento del motore a ridotto ingombro di spazio. I passaparete personalizzabili costituiscono quindi l'interfaccia flessibile verso l'esterno.
Adattamento di segnale
I connettori di ripartizione sono utilizzati principalmente per la trasmissione del segnale. Morsetti sezionatori a coltello e morsetti sezionatori adeguati garantiscono la necessaria sicurezza.