Adeguamento di segnali nell'industria di processo

Uno svolgimento senza errori e stabile di processi complessi è essenziale nell'industria di processo. Per questo motivo trasmettere senza interferenze i segnali dal campo al controllore è particolarmente importante. COMPLETE line offre prodotti collaudati e affidabili per queste attività, che funzionano con elevata precisione e sicurezza.

Image Map interattiva: Applicazioni per l'adattamento di segnale nell'industria di processo
Cablaggio del sistema per isolatore galvanico con connessione bus e di rete
I gateway a innesto consentono di integrare qualsiasi isolatore galvanico MINI Analog Pro con uscita di corrente e digitale nella rete. Non sono necessarie schede di ingresso specifiche per il segnale.
Per saperne di più
Cablaggio del sistema per isolatore galvanico con connessione bus e di rete
Elaborazione di segnali
MINI Analog Pro è la prima famiglia di isolatori galvanici da 6 mm con tecnologia di connessione a innesto. I punti di connessione facilmente visibili e accessibili, insieme alla misurazione della corrente durante l'esercizio, semplificano notevolmente il lavoro.
Per saperne di più
Elaborazione di segnali
Multiplexer HART
Il multiplexer HART per la configurazione e la diagnostica online dei dispositivi di campo compatibili con HART nonché per la documentazione permanente delle variabili di processo e degli stati con un PC o un sistema di gestione, per il montaggio su NS 35/7,5 o NS 32
Per saperne di più
Multiplexer HART
Collegamento
COMPLETE line offre una vasta gamma di morsetti componibili diversificati per il collegamento di varie applicazioni nel quadro elettrico. Tutti i prodotti si contraddistinguono per la facile installazione, gli accessori standardizzati e un design uniforme.
Per saperne di più
Collegamento
Adattamento di segnale
MINI Analog Pro è la prima famiglia di isolatori galvanici da 6 mm con tecnologia di connessione a innesto. MACX Analog offre funzioni aggiuntive per i requisiti Ex i e SIL.
Per saperne di più
Adattamento di segnale
Termination Carrier
Plug & Play: il Termination Carrier agevola il collegamento rapido e senza errori di dispositivi su guide DIN MACX Analog a schede di ingresso e di uscita dei sistemi di automazione mediante il cablaggio del sistema VARIOFACE.
Per saperne di più
Termination Carrier
Cablaggio del sistema per gli I/O universali
Il cablaggio del sistema VARIOFACE è un metodo di cablaggio sviluppato appositamente per il collegamento di moduli I/O di diversi dispositivi d'automazione.
Per saperne di più
Cablaggio del sistema per gli I/O universali
Elemento di base per la ripartizione dei segnali
VIP I/O-Marshalling è una soluzione indipendente dal controllore, composta da un elemento base e dagli accessori Input-Output a innesto (IOAs) con diverse funzioni elettriche.
Per saperne di più
Elemento di base per la ripartizione dei segnali
IOA a innesto per la ripartizione di segnali
VIP I/O-Marshalling è una soluzione indipendente dal controllore, composta da un elemento base e dagli accessori Input-Output a innesto (IOAs) con diverse funzioni elettriche.
Per saperne di più
IOA a innesto per la ripartizione di segnali
Cablaggio del sistema per sistema di relè PLC
La combinazione tra il sistema di relè PLC-INTERFACE e il cablaggio del sistema adeguato consente un collegamento rapido e a innesto di controllore e relè.
Per saperne di più
Cablaggio del sistema per sistema di relè PLC
Relè logico
Il relè PLC-INTERFACE è la potente interfaccia tra il controllore e la periferica dell'impianto. Con PLC-INTERFACE avete a disposizione una vasta gamma di relè a stato solido e di relè a innesto super compatti.
Per saperne di più
Relè logico
Controllo
COMPLETE line offre una vasta gamma di soluzioni efficienti per la manutenzione, il retrofit e la trasformazione di applicazioni nell'industria di processo, nonché per lo sviluppo di nuovi impianti all'avanguardia.
Per saperne di più
Controllo
Comunicazione sicura
COMPLETE line offre tecnologia di comunicazione industriale per applicazioni affidabili e sicure nell'industria di processo.
Per saperne di più
Comunicazione sicura