Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Comunicare in modo sicuro nell'industria di processo

Per assicurare lo svolgimento stabile e affidabile di tutti i processi e per intervenire tempestivamente in caso di bisogno, nell'industria di processo è necessario monitorare continuamente gli impianti. La tendenza va verso un'architettura aperta con una struttura modulare che permetta l'integrazione Plug and Play.

Image Map interattiva: Soluzioni di comunicazione per l'industria di processo
Protezione contro la sovratensione
La famiglia di prodotti DATATRAB DT protegge le reti ad alta velocità fino a 10 GBit Ethernet e le reti con interfaccia RS-485. Ma anche interfacce analogiche e digitali per le telecomunicazioni, inclusa DSL.
Maggiori informazioni
Protezione contro la sovratensione
Infrastruttura di comunicazione
I prodotti Industrial Ethernet della gamma COMPLETE line offrono tutti i vantaggi delle moderne reti Ethernet: flessibilità, potenza, continuità e velocità senza pari.
Maggiori informazioni
Infrastruttura di comunicazione
Router di sicurezza
I dispositivi di sicurezza mGuard sono l'ideale per la protezione decentralizzata e la manutenzione remota sicura di celle di produzione o di singole macchine.
Maggiori informazioni
Router di sicurezza
Router di sicurezza
I dispositivi di sicurezza mGuard sono l'ideale per la protezione decentralizzata e la manutenzione remota sicura di celle di produzione o di singole macchine.
Maggiori informazioni
Router di sicurezza
Comunicazione via cavo
Con gli Extender Ethernet è possibile collegare reti Ethernet fino a 20 km con semplici cavi a 2 fili. Inoltre, puoi combinare Extender Ethernet Managed e Unmanaged all'interno della stessa rete.
Maggiori informazioni
Comunicazione via cavo
Comunicazione wireless
I router radiomobili TC ROUTER di Phoenix Contact consentono robuste connessioni dati tramite reti di telefonia mobile 4G.
Maggiori informazioni
Comunicazione wireless
Interfaccia locale
Che si tratti di tablet PC mobili per il comando in campo, o di complessi software di visualizzazione per grandi impianti di automazione, COMPLETE line offre la soluzione adatta per il comando e la supervisione della tua applicazione.
Maggiori informazioni
Interfaccia locale
Switch
Gli switch Ethernet sono i nodi che consentono la comunicazione all'interno della tua rete industriale. Garantiscono uno scambio dati affidabile ed efficiente, oltre alla robustezza della tua rete.
Maggiori informazioni
Switch
Controllo
La tecnologia di comunicazione inoltra i dati al livello di controllo per un ulteriore utilizzo.
Maggiori informazioni
Controllo
Alimentazione e protezione
I concetti di fornitura affidabile permettono all'intera infrastruttura di comunicazione di funzionare senza interruzioni.
Maggiori informazioni
Alimentazione e protezione

Gli switch sono un elemento centrale nella comunicazione industriale. Coordinano i dati tra una moltitudine di terminali e permettono una comunicazione efficiente. Gli Switch Unmanaged offrono funzionalità standard con un numero variabile di porte. Gli Switch Managed permettono inoltre l'analisi e il controllo del traffico di dati attraverso meccanismi di ridondanza e diagnostica di rete e hanno una sicurezza informatica avanzata. I router o gli switch a 3 livelli svolgono funzioni simili e permettono anche la connessione di sottoreti.

Mentre le unità di controllo e di sicurezza hanno di solito una connessione diretta con gli switch, alcune reti richiedono un'infrastruttura di comunicazione estesa. I repeater e gli extender aumentano le prestazioni della rete. I gateway ampliano il numero di dispositivi e i convertitori integrano le utenze senza un'interfaccia Ethernet.

Una protezione affidabile contro la sovratensione è essenziale per i dispositivi da campo e le linee di dati. La famiglia di prodotti DATATRAB DT della gamma COMPLETE line è adatta a proteggere le interfacce dati sensibili.

Dopo aver scelto lo switch giusto per l'applicazione, altri dispositivi, come i componenti di monitoraggio e controllo, sono collegati per il campo. Qui sono idonei robusti panel PC e HMI con omologazioni per zone a potenziale rischio di esplosione e condizioni marittime.

Infine, la connessione dei vari sottosistemi al sistema di controllo superiore avviene attraverso soluzioni cablate o wireless. Per le applicazioni nell'ambiente vicino, il cablaggio è una soluzione semplice e affidabile con una rapida trasmissione dei dati. Se il cablaggio non è fattibile a causa delle lunghe distanze, le soluzioni wireless rappresentano un'alternativa. Tuttavia, questi collegamenti sono spesso soggetti a interferenze come campi elettromagnetici, riflessioni, fading, interferenze e shadowing, che influenzano negativamente la trasmissione dei dati.

Un'infrastruttura di comunicazione mal gestita o addirittura infiltrata pone grandi rischi per la stabilità e la sicurezza della rete. Pertanto, ogni applicazione di infrastruttura critica deve essere protetta con la Cyber Security IEC 62443, e se possibile in ogni possibile punto di accesso. I router di sicurezza garantiscono applicazioni sicure secondo IEC con firewall potenti e flessibili.