Connettori di installazione nell'impianto elettrico Collega i cavi per la trasmissione del segnale e dell'alimentazione in modo semplice e veloce. Realizza facilmente una distribuzione dell'alimentazione flessibile. Il nostro ampio portafoglio di connettori di installazione e distributori offre la soluzione ottimale per edifici e infrastrutture.
Nel settore elettronico la posa e il prolungamento delle linee o la riparazione dei cavi danneggiati sono sfide che occorre affrontare tutti i giorni. Anche la complessa distribuzione dell'alimentazione e il collegamento dei motori per le tapparelle, ad esempio, fanno parte dei compiti dell'impianto elettrico. Questo può essere fatto rapidamente con i nostri connettori di installazione, connettori per cavi e distributori.
I nostri tre sistemi di installazione IPD, PRC e QPD convincono per la semplicità di installazione e la struttura robusta. Essi offrono una trasmissione e una distribuzione sicure di energia e segnali in aree esterne e umide. Utilizza i connettori di installazione e distributori QPD con attacco IDC rapido, senza alcun utensile speciale. Oppure collega i cavi comodamente e senza utensili: il sistema IPD con tecnologia Push-in lo rende possibile. Preferisci la collaudata connessione a vite? Allora accedi al sistema di installazione PRC.
- Per ogni applicazione la tecnologia di connessione più adatta: cablaggio IDC più veloce, semplice tecnologia Push-in e connessione a vite collaudata
- Montaggio facile e veloce senza utensili speciali
- Elevata affidabilità grazie alle custodie robuste con grado di protezione fino a IP66/IP68/IP69 e resistenza agli urti IK08
Sistemi di installazione a confronto
| IPD | PRC | QPD | |
|---|---|---|---|
| Tecnologia di connessione | Connessione Push-in/Push-Lock | Connessione a vite / a crimpare | Connessione a perforazione di isolante IDC |
| Numero di poli | 3 / 5 | 2 ... 7 | 3 / 4 / 5 |
| Tensione / corrente nominale | fino a 690 V e 20 A | fino a 690 V e 35 A | fino a 690 V e 40 A |
| Grado di protezione | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K |
| Resistenza agli urti | IK07 | IK08 (-25 °C) | IK07 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C (-40 °C) ... +100 °C | -40 °C ... +85 °C | -40 °C ... +100 °C |
| Tipo di bloccaggio | Chiusura rapida a baionetta, sbloccabile manualmente e con utensili | Bloccaggio a scatto, sbloccabile manualmente e con utensili | Bloccaggio a vite, sbloccabile manualmente e con utensili |
| Cicli di innesto | 50 o 100 con max. IP66 | fino a 2000 | 50 |
| Sezione del conduttore (rigida e flessibile) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 1,5 mm² ... 6,0 mm² | 0,5 mm² ... 6,0 mm² |
| Diametro esterno del conduttore | 6 mm ... 16 mm | 8 mm ... 21 mm | 4 mm ... 20 mm |
| Omologazioni | IEC, UL, VDE | IEC, UL, 2PfG, DNV | IEC, UL, VDE |
Sistema di installazione IPD Distribuzione dell'alimentazione affidabile e senza utensili in qualsiasi situazione di installazione, anche se difficile.
- Cablaggio semplice e veloce sul campo grazie alla connessione Push-Lock
- Bloccaggio sicuro e senza utensili anche in situazioni di installazione particolarmente difficili
- Messa in servizio rapida con gruppi di cavi preassemblati
Sistema di installazione PRC Semplice e sicura distribuzione dell'alimentazione a condizioni estreme.
- Utilizzo sicuro in condizioni ambientali estreme grazie a gradi di protezione e alla resistenza agli urti elevati
- Facile utilizzo grazie alla collaudata tecnologia a crimpare o a vite
- Codifica meccanica e a colori per una rapida messa in servizio senza errori
Sistema di installazione QPD Configurazione rapida, semplice ed economica della distribuzione dell'alimentazione.
- Collegamento senza utensili speciali grazie alla connessione a perforazione di isolante IDC QUICKON
- Soluzioni di distribuzione flessibili grazie a connessioni fisse e a innesto
- Protezione ottimale da influssi ambientali
Connettori QPD STAK 3 e STAS 3 Il connettore confezionabile specifico per il collegamento al motore di tende, tapparelle e tende da sole.
- Installazione senza utensili in pochissimo tempo grazie alla connessione IDC
- Custodia robusta e resistente agli spruzzi d'acqua
- Compatibile con tutte le connessioni classiche del motore per tende da sole e tapparelle