Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Sistema di installazione QPD

Con i connettori di installazione e i distributori della serie QPD, puoi collegare i cavi in modo rapido e semplice senza l'ausilio di utensili speciali.
Connettore di installazione QPD su luce di galleria

Risparmio fino all'80% del tempo di cablaggio

La distribuzione dell'alimentazione non deve necessariamente richiedere molto tempo. I connettori di installazione e i distributori della serie QPD offrono una connessione di alimentazione rapida e robusta. Con la collaudata connessione a perforazione di isolante IDC QUICKON, i cavi possono essere collegati senza dover essere spelati e senza ricorrere a utensili speciali. Grazie all'elevato grado di protezione e alla resistenza agli urti, il sistema di installazione QPD è progettato per una connessione esterna sicura e protetta.

I vantaggi

  • Fino all'80% di risparmio di tempo nel collegamento in loco
  • Confezionamento facile e veloce senza spellamento e viti
  • Progettazione flessibile della distribuzione dell'alimentazione grazie a varianti fisse e a innesto
  • Elevata affidabilità grazie alle custodie robuste con grado di protezione fino a IP68/69 e resistenza agli urti IK07
  • Protezione completa dell'elettronica: durante la connessione sul campo i dispositivi rimangono chiusi
Sistema di installazione QPD

Sistema di installazione QPD

Connettori di installazione e quadri di distribuzione QPD

La distribuzione dell'alimentazione svolge un ruolo cruciale negli impianti industriali e nelle installazioni in edifici. Un sistema di installazione semplice, robusto e flessibile è quindi un vantaggio. Con QPD offriamo un collegamento di potenza rapido e sicuro fino a 690 V e 40 A. Le spine, i connettori per cavi e i distributori possono essere collegati in loco senza utensili speciali. La tecnologia di connessione IDC facilita il collegamento diretto di cavi fino a 5 x 6,0 mm² senza doverli spelare. QPD è particolarmente robusto e soddisfa i gradi di protezione IP68 e IP69K. Ciò consente l'utilizzo in condizioni estreme.

Connessione sicura in pochi passaggi Realizzazione della connessione a perforazione di isolante IDC QUICKON

Fase 1: spelare il cavo e preparare il conduttore PE.
Fase 1: spelare il cavo e preparare il conduttore PE.
Fase 2: inserire i fili nel dado QUICKON e innestarli nelle rispettive guide contrassegnate (1, 2, 3 …).
Fase 2: inserire i fili nel dado QUICKON e innestarli nelle rispettive guide contrassegnate (1, 2, 3 …).
Fase 3: tagliare a filo le estremità dei cavetti.
Fase 3: tagliare a filo le estremità dei cavetti.
Fase 4: posiziona il dado per raccordi sul portacontatti e stringilo fino a battuta o con la coppia di serraggio indicata.
Fase 4: posiziona il dado per raccordi sul portacontatti e stringilo fino a battuta o con la coppia di serraggio indicata.
Lo scatto percettibile conferma che è stata raggiunta la profondità di avvitamento ottimale. Ora il dado QUICKON è avvitato saldamente e non può più essere allentato manualmente.
Lo scatto percettibile conferma che è stata raggiunta la profondità di avvitamento ottimale. Ora il dado QUICKON è avvitato saldamente e non può più essere allentato manualmente.
Finito: il cavo viene collegato in modo rapido e semplice senza l'utilizzo di utensili speciali
Finito: il cavo viene collegato in modo rapido e semplice senza l'utilizzo di utensili speciali
Connessione IDC

Connessione IDC

Connessione a perforazione di isolante IDC (Insulation Displacement Connection)

Grazie alla tecnica di connessione a perforazione di isolante, il cavetto viene collegato senza essere spelato. I conduttori vengono centrati automaticamente con le guide fili. Serrando il dado per raccordi, il morsetto a perforazione di isolante taglia l'isolamento del conduttore e crea un contatto elettrico a tenuta di gas.

Visualizzazione 3D

Vista a 360° del sistema di installazione QPD

I connettori di installazione QPD consentono di collegare i cavi in modo pratico e sicuro. Non è più necessario il complesso lavoro di allentamento e serraggio delle viti. L'installazione è rapida grazie alla tecnica a perforazione d'isolante IDC. In questo modo si risparmia tempo e si evitano errori di connessione.

Panoramica programma: sistema di installazione QPD

Image Map interattiva: Panoramica programma: sistema di installazione QPD
Distributore a T
Grazie al distributore a T compatto è possibile installare in modo semplice una linea di derivazione per le utenze. Il cavetto viene diramato ad angolo retto dalla linea principale.
Vai ai distributori a T
Distributore a T
Distributori ad H
Il distributore a H è una scatola di connessione compatta, robusta e rapida da collegare. Le quattro connessioni sono collegate in parallelo tra loro in modo da consentire l'uso anche come distributore a quattro vie.
Vai ai distributori ad H
Distributori ad H
Passaparete
I passaparete sono pressacavi innestabili dall'esterno. Non è più necessario aprire i dispositivi per collegare i cavetti. In questo modo è garantita la classe di protezione specifica del produttore.
Vai ai passaparete
Passaparete
Connettori di installazione
Il connettore è provvisto di contatto con il conduttore di protezione anticipato per la sostituzione sicura di dispositivi in caso di interventi di manutenzione o durante l'installazione di cavi preconfezionati. È codificato per evitare collegamenti involontari .
Vai ai connettori di installazione
Connettori di installazione
Connettori per cavi
Il connettore per cavi è indicato per il prolungamento di cavi o per le riparazioni. In combinazione con un connettore, può essere usato come collegamento per giunti flessibile.
Vai ai connettori per cavi
Connettori per cavi
Connettori per cavi QPD

Connettori per cavi della serie QPD

Prova l'efficienza dei connettori per cavi della serie QPD di Phoenix Contact. I connettori per cavi compatti facilitano enormemente l'estensione o la riparazione dei cavi. Grazie all'avanzata tecnologia di connessione a perforazione di isolante IDC, è possibile ridurre i costi di manodopera fino all'80%. Potrai completare i tuoi lavori elettrici in pochissimo tempo. I connettori per cavi sono un aiuto indispensabile per ogni elettricista, ad esempio nei cantieri, nella costruzione di macchine e impianti o negli impianti elettrici in generale.

Installazione rapida senza utensili speciali

La distribuzione dell'alimentazione non deve necessariamente richiedere molto tempo. Lo dimostrano i connettori per cavi QPD. La connessione rapida IDC può essere eseguita senza dover spelare i cavetti. Per l'installazione non sono necessari costosi utensili speciali. Guarda il video per vedere quant'è facile l'installazione.

Accessori per QPD

Maggiore flessibilità con gli accessori per QPD

Accessori per QPD

Che si tratti di tappi di chiusura, di cappucci di protezione o di profili di codifica: l'ampia gamma di accessori per il sistema di installazione QPD offre ulteriore flessibilità per la distribuzione dell'alimentazione.

Connettori QPD STAK/STAS 3 per i collegamenti del motore

Le situazioni di installazione più difficili da raggiungere richiedono connettori affidabili che possano essere collegati in modo rapido e pratico. I connettori di installazione assemblabili QPD STAK 3 e STAS 3 sono progettati appositamente per il collegamento al motore di veneziane, tapparelle e tende. Grazie alla connessione IDC, l'installazione viene eseguita in un batter d'occhio senza dover spellare i cavi o utilizzare viti. Le custodie connettori sono permanentemente a prova di schizzi di acqua e di polvere, resistenti ai raggi UV, al freddo e al calore.

Fruibilità per varie applicazioni I nostri sistemi di installazione offrono una distribuzione dell'alimentazione flessibile e resistente in applicazioni edilizie, industriali e all'aperto.

Tunnel con illuminazione
Infrastrutture per il traffico
Turbina eolica nel parco solare
Produzione di energia
Auto elettriche sotto il parco di ricarica a energia solare
Mobilità elettrica
Stazione base LTE
Telecomunicazione
Edificio per uffici dall'interno
Infrastruttura degli edifici
Nave container
Applicazioni marittime e offshore
Nastro trasportatore
Intralogistica
Edificio produttivo
Produzione
Impianto HVAC sul tetto
Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
Stazione di ricarica per e-bike
Micro Mobility
E-PAPER
Tutti i sistemi di installazione a colpo d'occhio

Scopri di più sul nostro portafoglio di sistemi di installazione. A seconda dell'applicazione puoi scegliere tra un facile collegamento dei cavi, una comoda distribuzione di energia o una connessione compatta di dispositivi.

Apri l'e-paper
Sistemi di installazione IPD, QPD e PRC