Il cablaggio sul lato campo non deve essere complicato: la tecnologia Push-Lock come tecnologia di connessione senza utensili consente di risparmiare tempo grazie all'inserimento diretto di conduttori rigidi pretrattati. Per collegare i cavetti a filo sottile e allentare un conduttore collegato, è sufficiente aprire il punto di collegamento con la leva colorata.
Sistema di installazione IPD
Semplice e sicura distribuzione dell'alimentazione
Facili da collegare e già saldamente connessi: i connettori di installazione e i quadri di distribuzione IPD consentono la distribuzione dell'alimentazione affidabile e conveniente in qualsiasi situazione di installazione, anche se difficile. Grazie alla tecnologia Push-in e al bloccaggio rapido, è possibile installare facilmente connettori, passaparete e distributori senza utensili.
I vantaggi
- Distribuzione di alimentazione semplice, poiché i componenti sono collegati direttamente alla rete
- Cablaggio semplice e veloce sul campo grazie alla connessione Push-Lock
- Installazioni affidabili in ambienti difficili grazie ai gradi di protezione IP66, IP68, IP69K su tutto il sistema
- Bloccaggio sicuro e senza utensili anche in situazioni di installazione particolarmente difficili
- Messa in servizio rapida grazie ai gruppi di cavi preassemblati
Distribuzione dell'alimentazione IPD comoda e personalizzata
Configuratore per connettori di installazione e quadri di distribuzione
Configura comodamente la tua distribuzione dell'alimentazione con i connettori di installazione e i quadri di distribuzione IPD. Personalizza i connettori e la lunghezza dei cavi in base alle tue esigenze. La navigazione intuitiva dei menu e la visualizzazione 3D rendono la configurazione un gioco da ragazzi. Esporta l'elenco degli articoli oppure ordina direttamente la tua soluzione.
Semplice distribuzione dell'alimentazione con i quadri di distribuzione IPD
Ottimizza la distribuzione dell'alimentazione
Edifici e impianti infrastrutturali a grande ramificazione o impianti industriali richiedono requisiti particolari in termini di distribuzione dell'alimentazione. Connettori di installazione e quadri di distribuzione IPD consentono di collegare in modo flessibile e senza utensili cavi a 3 e 5 poli con una sezione del conduttore fino a 2,5 mm².
Tutti i vantaggi in dettaglio
I passaparete IPD con connessione Push-in offrono un confezionamento senza utensili grazie all'innesto diretto di conduttori pretrattati e rigidi. Ciò significa che i robot di cablaggio possono anche collegare automaticamente i componenti del dispositivo.
L'installazione può essere molto semplice, specialmente in situazioni di montaggio difficili. Per poter lavorare comodamente anche in condizioni avverse, i connettori IPD sono dotati di un bloccaggio rapido a baionetta. La posizione di innesto si collega in modo univoco e sicuro, con codifica meccanica contro gli errori di innesto e protezione da contatto conforme alla norma DIN EN 0105.
I gruppi di cavi preassemblati facilitano in particolare i progetti di cablaggio di grandi dimensioni. I cavi di comando e di collegamento in PVC adatti al tuo progetto sono disponibili in quattro diverse lunghezze: 0,5, 1, 3 e 5 m. Nelle versioni con connettore o giunto all'estremità del cavo libera o con connettore su giunto. Su richiesta è possibile realizzare anche lunghezze personalizzate.
Cablaggio stabile a lungo termine in ambienti esterni e industriali: grazie al grado di protezione IP66, IP68 e IP69K nel sistema completo, la tua installazione è protetta da acqua e polvere, per installazioni particolarmente affidabili in ambienti critici.
Connettore di installazione IPD in vista a 360°
I connettori di installazione IPD convincono per la loro semplice maneggevolezza e sicurezza di installazione. Grazie alla connessione Push-in sul lato del dispositivo e Push-Lock sul lato del campo, è possibile assemblare rapidamente e facilmente i connettori e passaparete senza utensili. Il bloccaggio rapido a baionetta garantisce un'installazione semplice e sicura anche in situazioni di installazione particolarmente difficili.
Panoramica programma sistema di installazione IPD
Soluzioni per requisiti speciali
Passaparete IPD con connessione dei conduttori diretta
Installazione semplice senza connettori
Con passaparete IPD per il collegamento diretto dei cavi, risparmi il connettore di campo. Il cavo viene semplicemente fatto passare attraverso l'anello di tenuta sul lato del campo e collegato direttamente al dispositivo grazie alla tecnologia Push-in con un innesto semplicissimo. Basterà poi agganciare semplicemente l'anello di tenuta e creare un sistema antitrazione con il dado.
Connettori e passaparete DC IPD
Uscita per dispositivo DC innestabile
Con il connettore e passaparete DC IPD a 5 poli realizzi facilmente l'uscita del dispositivo DC innestabile. La connessione dei conduttori avviene comodamente sul lato campo e sul lato dispositivo senza utensili grazie alla connessione Push-in o Push-Lock.