Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Alimentatori per l'automazione di edifici Ti offriamo soluzioni compatte ed efficienti in tutti i settori dell'installazione di impianti elettrici. La nostra ampia gamma di prodotti copre tutti i livelli di tensione tradizionali. I componenti di alta qualità garantiscono affidabilità operativa e sicurezza.

L'alimentatore STEP POWER è integrato nell'installazione di impianti elettrici

I nostri alimentatori e alimentatori per sistemi bus sono ottimizzati per soddisfare le esigenze della moderna automazione di edifici, sia industriali che privati.
Gli alimentatori STEP POWER per il quadro di distribuzione sono stati sviluppati appositamente per l'automazione di edifici. Sono i primi alimentatori con Efficiency Level VI a poter essere utilizzati in ambito sia industriale che domestico. La tecnologia di connessione Push-in senza utensili, con un angolo di 45° e doppi punti di collegamento, consente una messa in servizio facile e veloce su guide DIN o su superfici piane. Gli alimentatori coprono carichi fino a 120 W, da 0,5 a 6,5 A con tensioni di uscita da 5 a 56 V DC.
Gli STEP POWER con connessione USB per applicazioni LED e PoE sono perfetti anche per l'uso nel quadro di distribuzione.
L'alimentatore STEP POWER per sistemi bus KNX è ottimizzato per la moderna automazione di edifici. È il primo sul mercato a disporre di un'induttanza KNX attiva e post-modulata elettronicamente che si adatta dinamicamente al carico dei dispositivi KNX collegati, aumentando così l'efficienza del sistema bus.
L'interfaccia utente come display multifunzione a colori mostra tutti i parametri rilevanti del sistema KNX e fornisce supporto durante la messa in servizio, l'espansione e la diagnostica dell'automazione di edifici.
Gli alimentatori compatti UNO POWER sono il partner ideale dei quadri elettrici sottili in ambito industriale. Gli alimentatori coprono carichi compresi tra 25 e 960 W, con tensioni di uscita da 5 a 48 V DC.

  • STEP POWER per KNX consente un'analisi semplice grazie a un'interfaccia utente integrata - tutti i parametri rilevanti del sistema KNX in un colpo d'occhio
  • Alimentatori particolarmente sottili e piatti
  • Risparmio di energia grazie a perdite particolarmente ridotte durante il funzionamento a vuoto e livelli di rendimento elevati
  • Impiego universale grazie all'ingresso AC e DC ad ampio raggio
  • Robustezza e affidabilità con temperature comprese tra -40 e 70 °C

Alimentatore per sistema bus STEP POWER per KNX Il bus KNX diventa trasparente

  • Analisi semplice grazie all'interfaccia utente integrata - tutti i parametri rilevanti del sistema KNX in un colpo d'occhio
  • La cronologia può essere richiamata come funzione di diagnostica nel menu
  • Esclusivo circuito dinamico di induttanza KNX per una maggiore efficienza

Alimentatori STEP POWER per tutti i settori La soluzione ottimale per le piccole applicazioni

  • Primo alimentatore per guida DIN con caricabatterie USB di tipo A e C
  • Alimentazione switch PoE con STEP POWER regolabile da 48 a 56 V
  • Versione a LED piatta per l'alimentazione centralizzata o decentralizzata di lampade a LED

Alimentatori STEP POWER Con gli alimentatori STEP POWER risparmi spazio nel quadro di distribuzione

  • Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta
  • Installazione rapida grazie alla tecnologia Push-in senza utensili
  • Meno cablaggio grazie ai doppi punti di collegamento