Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Video esplicativo della tecnologia TSN
Cos'è il Time-Sensitive Networking? YouTube

Cos'è il Time-Sensitive Networking?

Time-Sensitive Networking è un insieme di standard volto a migliorare le caratteristiche di tempo reale delle reti Ethernet odierne. Si tratta quindi di più standard singoli definiti attualmente nel TSN Task Group dell'organizzazione di standardizzazione IEEE 802.1.

Tuttavia, Ethernet TSN non è un protocollo di comunicazione indipendente, bensì definisce funzioni. Tali funzioni, a loro volta, possono essere usate da protocolli diversi, come OPC UA o PROFINET.

Video: TSN consente una convergenza di IT e OT

TSN consente una convergenza di IT e OT

Vantaggi e caratteristiche del nuovo standard TSN

La trasmissione di dati di applicazioni critiche in tempo reale, (ad es. regolazioni veloci, rilevamento di segnali in reti elettriche o Motion Control), e di applicazioni con un grande volume di dati (ad es. streaming di video o sistemi informatici), attualmente viene realizzata in reti separate per impedire interferenze reciproche. L'aumento costante della flessibilità e della digitalizzazione dei processi lavorativi richiede tuttavia una fusione sempre maggiore di sistemi IT e OT, e quindi di sistemi finora separati.

Ampliando e adattando gli standard Ethernet attuali, TSN riesce a realizzare una convergenza tra la tecnologia informatica (IT) e la tecnologia operativa industriale (OT) in reti industriali. Diventa così possibile elaborare sia dati in tempo reale che applicazioni con un grande volume di dati (ad es. streaming di video) tramite un cavo Ethernet comune, senza temere interferenze reciproche.

Nuove possibilità grazie a PROFINET e TSN
TSN come precursore dell'IA nell'automazione

Le nuove tecnologie hanno sempre successo quando consentono nuove applicazioni che attualmente non possono essere realizzate o che possono essere realizzate solo a costi elevati. Una di queste applicazioni è la crescente diffusione dell'intelligenza artificiale (AI). Con applicazioni quali l'apprendimento automatico, il riconoscimento delle immagini e il data mining, aumentano anche i requisiti di automazione e di collegamento in rete. Leggi il nostro whitepaper per scoprire i vantaggi del Time-Sensitive Networking (TSN) per le applicazioni di intelligenza artificiale basate su casi d'uso specifici.

Scarica ora il whitepaper
TSN come precursore dell'IA nell'automazione

Funzionamento della tecnologia TSN

TSN si basa su tre meccanismi centrali definiti in standard diversi.

Image Map interattiva: i tre meccanismi centrali della convergenza delle reti
Sincronizzazione
Per la sincronizzazione temporale, gli orologi di tutti i dispositivi partecipanti vengono rilevati e sincronizzati in base al ciclo del controllore per adattare tra loro il trasmettitore e l'applicazione nella rete (norma IEEE 802.1AS-2019: Time & Cycle Synchronisation).
Scheduling e Traffic Shaping
Controllo del volume dati in tempo reale e non con l'ausilio di Scheduling e Traffic Shaping. In questo caso, tutti i dispositivi coinvolti funzionano secondo le stesse regole (norma IEEE 802.1Q-2018 con integrazioni su Scheduled Traffic, Frame Preemption e stream).
Scelta dei percorsi di comunicazione, prenotazione della larghezza di banda disponibile e tolleranza ai guasti
La scelta dei percorsi di comunicazione e della tolleranza ai guasti, nonché la prenotazione della larghezza di banda disponibile avvengono secondo le stesse regole per tutti i dispositivi partecipanti (norme IEEE 802.1Q-2018 e 802.1CB: Seamless Redundancy).

L'intera comunicazione in tempo reale nella rete viene organizzata in cosiddetti stream, dei quali, a seconda del fabbisogno e delle priorità del relativo pacchetto dati, è a disposizione una determinata Quality of Service (larghezza di banda, latenza, ecc.). Gli stream devono essere prenotati prima dell'uso affinché la larghezza di banda disponibile possa essere verificata in relazione ad altri stream. Un management engine di rete, detto anche Centralized Network Controller o CNC, (ad es. nel controllore) legge la topologia, calcola gli stream e configura la rete di conseguenza.

Topologia: lo stream TSN collega il talker al listener
Lo stream TSN collega il talker al listener (vale per PROFINET tramite TSN)
Topologia: il management engine di rete configura la rete
Il management engine di rete configura la rete (vale per PROFINET tramite TSN)
Topologia: rete TSN convergente con diversi protocolli
Rete TSN convergente con diversi protocolli
Frame Preemption
Frame Preemption (vale per PROFINET tramite TSN)
Topologia: sincronizzazione
Sincronizzazione

Protocolli tramite TSN

Time-Sensitive Networking consente una trasmissione contemporanea di più protocolli IT e di automazione in una rete convergente.

I protocolli maggiormente discussi sono PROFINET e OPC UA, ma anche altri sistemi, come ad esempio CC-Link IE, sono indicati per l'uso con TSN. Affinché tali protocolli in una rete non interferiscano tra loro, è necessario concordare un profilo comune su come usare i meccanismi TSN nella rete. La creazione di questo profilo avviene al momento per tutti gli ambiti in un gruppo di lavoro comune della IEC e IEEE, secondo la norma IEC/IEEE 60802-IA.

Grafico informativo: profilo TSN comune ai sensi della norma IEC/IEEE 60802 – IA

Profilo TSN comune ai sensi della norma IEC/IEEE 60802 – IA

Nello standard PROFINET l'uso di standard TSN ("Streams & Configuration", "Time & Cycle Synchronisation" e "Frame Preemption") è indicato già a partire dalla versione 2.4. Gli standard IEEE corrispondenti sono stati usati in modo tale che le caratteristiche di base di PROFINET rimangano invariate. Di conseguenza, già oggi vengono sviluppati dispositivi con il profilo TSN PROFINET che saranno disponibili a breve sul mercato.

La standardizzazione per OPC UA in combinazione con TSN avviene al momento nella cosiddetta iniziativa Field Level Communication (FLC) della OPC Foundation. Anche in questo caso verranno sviluppati dispositivi corrispondenti che supportano OPC UA PubSub in combinazione con TSN, non appena la standardizzazione sarà conclusa.

Il nostro impegno nel settore TSN

Phoenix Contact è membro di tutte le organizzazioni di standardizzazione rilevanti, come ad esempio la OPC Foundation o la PI-International, e contribuisce attivamente all'implementazione degli standard elaborati nell'IEC/IEEE-60802. Inoltre, a tal scopo, stiamo elaborando e sviluppando dispositivi e soluzioni di sistema in modo tale da offrire una gamma di prodotti TSN coerente per l'automazione industriale. In questo modo rendiamo possibile un'interconnessione continua di IT e OT, ma anche di diversi settori secondo la visione All Electric Society.

Nuove ulteriori tecnologie di comunicazione Per una comunicazione costante fino al campo

Nuovi standard di comunicazione come OPC UA, TSN, SPE e 5G sono attualmente in fase di sviluppo in molti comitati e progetti di standardizzazione. Tuttavia, le nuove tecnologie non devono essere viste indipendentemente l'una dall'altra, anzi, insieme formano la comunicazione del futuro.
In qualità di leader tecnologico con oltre 30 anni di esperienza nel campo delle tecnologie per la comunicazione industriale, Phoenix Contact è coinvolta in tutti i principali comitati di standardizzazione. Qui progettiamo per te un nuovo standard di comunicazione per l'automazione indipendente dal produttore.

Scopri di più sui nuovi standard nelle nostre pagine.