I nostri orari di apertura: Siamo chiusi dal 24.12.25 dalle 17:00 al 5.01.2026 alle 08:00. Auguriamo a tutti un buon Natale e un felice anno 2026. Il vostro team di PHOENIX CONTACT Svizzera
Si pone finalmente fine all'incertezza e agli standard tra loro concorrenti nell'automatizzazione della fabbrica. Che si tratti di IP20, M8, M12 o M12 HYBRID, con lo standard di connessione per SPE uniformato alla norma IEC 63171-7 ED2 (in corso di redazione), potrai presto beneficiare di tutti i vantaggi della connessione Single Pair Ethernet per i tuoi dispositivi. Inoltre, è interoperabile, valido per tutti i produttori e all'avanguardia. Le varie codifiche meccaniche offrono una nuova flessibilità per i diversi standard IEEE e le diverse applicazioni, in linea con il concetto di automazione di fabbrica moderna. Inizia subito a pianificare con Phoenix Contact come partner affidabile al tuo fianco.
Compatibilità tra produttori grazie al nuovo standard secondo IEC 63171-7
La piena interoperabilità dà certezza nella pianificazione delle applicazioni future
Comunicazione dati ad alta velocità fino a 1 GBit/s a 600 MHz
Fino a 52 W di potenza utile grazie al Power over Data Line (PoDL)
Maggiori possibilità di applicazione grazie a portate fino a 1.000 metri a 10 MBit/s
Il tuo valore aggiunto grazie allo standard di connessione universale nel dettaglio
Investi in sicurezza, futuro e compatibilità
La riduzione a un unico cavo per dati ed energia consente un'installazione poco ingombrante. La minore complessità del cablaggio fa inoltre risparmiare sui materiali e sui costi di installazione.
Sfrutta il vantaggio dell'innovazione: puoi contare su un partner come Phoenix Contact che è stato protagonista nello sviluppo del SPE e dello standard e che ora sta plasmando il settore.
Grazie alla sua struttura compatta e all'interfaccia ibrida, lo standard supporta la miniaturizzazione di dispositivi e sistemi, un vantaggio decisivo per le applicazioni dell'industria moderna e dell'IoT.
Prodotti
Una nuova generazione in arrivo: IP20 e M12
I primi connettori saranno disponibili nel corso del 2026, nel collaudato formato IP20 e in una solida versione M12 per applicazioni industriali. Il nostro team sta lavorando intensamente alla produzione in serie. In questo modo, garantiamo un'elevata qualità e affidabilità al momento del lancio sul mercato. Altre strutture saranno gradualmente convertite al nuovo standard uniforme.
Inizia subito: vieni a scoprirlo in anticipo e assicurati i primi connettori SPE disponibili, adatti all'automazione di fabbrica e alla comunicazione industriale.
Il suo data container costituisce la base per il nuovo standard di connessione: il connettore ibrido M12 per Single Pair Ethernet combina la trasmissione di dati ed energia in un formato compatto. Il data element salvaspazio con due contatti consente di trasmettere maggiore potenza in uno spazio di installazione minimo. Invece di connettori separati per dati ed energia, la soluzione ibrida offre maggiore flessibilità e un'alimentazione più efficiente.
La collaudata gamma per SPE: per un utilizzo flessibile anche in futuro
Continuerai ad accedere a tutti i connettori esistenti e ai componenti per Single Pair Ethernet: la nostra gamma già disponibile continuerà a offrirti soluzioni collaudate per la comunicazione con SPE in molte applicazioni.
Interfacce all'avanguardia per l'automazione di fabbrica
Lo standard IEC 63171-7 consente di integrare un'ampia varietà di applicazioni nel campo dell'automazione industriale sulla base di un data container standardizzato. In tal modo si creano nuove possibilità per l'integrazione diretta dei dispositivi nelle reti industriali.
Aree di impiego tipiche: nella robotica, i connettori conformi alla norma IEC 63171-7 offrono interfacce compatte e potenti per l'alimentazione e la comunicazione dei dati.
Sensori e attuatori: i dispositivi da campo possono essere integrati direttamente nella rete Ethernet, senza gateway o cambi di mezzo.
Tecnologia degli edifici: i sistemi di illuminazione, i controlli degli accessi o le unità di condizionamento dell'aria usufruiscono di un cablaggio compatto e di una semplice connessione di rete
In poche parole: il nuovo standard di connessione per SPE nella comunicazione industriale
Scopri in prima persona come il nuovo standard per SPE uniforme sta rivoluzionando la comunicazione industriale. Verena Neuhaus e Tim Kindermann del team di esperti del SPE di Phoenix Contact spiegano i vantaggi del nuovo standard di connessione, forniscono informazioni sullo sviluppo e mostrano come preparare in modo ottimale la tua azienda al futuro.
Quando ti rivolgi a noi, scegli di farti affiancare dal miglior partner per il SPE. Phoenix Contact ti offre più che mere soluzioni innovative. Inoltre, riceverai assistenza completa e l'esperienza necessaria per implementare con successo i tuoi progetti.
FAQ sul nuovo standard per Single Pair Ethernet
Il SPE secondo lo standard IEC 63171-7 garantisce per la prima volta un'autentica compatibilità tra i diversi produttori e riduce i rischi di pianificazione per la tua azienda.
I connettori IP20 e i connettori maschio M12 sono previsti per l'inizio del 2027. Ti consigliamo di iniziare a pianificare fin da ora. È prevista la conversione di altre strutture al nuovo standard.
Phoenix Contact è parte attiva come iniziatore e co-progettista del nuovo standard: approfitta della nostra esperienza e della nostra forza innovativa.
Il nuovo standard di connessione semplifica l'integrazione, aumenta la compatibilità e consente una maggiore flessibilità nell'utilizzo in numerose applicazioni.
I prodotti SPE esistenti non sono attualmente in fase di fine produzione. Una decisione in merito verrà presa solo a lungo termine, una volta completata l'introduzione del nuovo portafoglio.
Sì, le nostre soluzioni sono progettate in un'ottica per cui i prodotti esistenti si possono utilizzare con flessibilità e in parallelo con quelli nuovi negli impianti dei nostri clienti.