Switch Managed TSN Con gli Switch Managed TSN di Phoenix Contact, è possibile costruire applicazioni con una sincronizzazione temporale precisa. Garantiscono la comunicazione in tempo reale e una maggiore disponibilità nelle tue reti di automazione.

FL SWITCH TSN 2300

TSN: la nuova tecnologia Ethernet

Time-Sensitive Networking è un insieme di standard volto a migliorare le caratteristiche di tempo reale delle reti Ethernet odierne. Si tratta quindi di più standard singoli definiti attualmente nel TSN Task Group dell'organizzazione di standardizzazione IEEE 802.1.

Tuttavia, Ethernet TSN non è un protocollo di comunicazione indipendente, bensì definisce funzioni. Tali funzioni, a loro volta, possono essere usate da protocolli diversi, come OPC UA o PROFINET.

Configurazione intuitiva della rete TSN

Semplice configurazione PROFINET TSN tramite PROFINET 2.4 Engineering

PROFINET – Profilo TSN

Gli Switch Managed TSN delle serie 2300 e 5900 supportano il profilo PROFINET TSN:

  • IEEE 802.1AS (sincronizzazione temporale precisa)
  • Frame Preemption
  • Stream Management tramite PROFINET

La configurazione TSN è molto semplice. FL SWITCH TSN 2300 e 5900 consentono una configurazione intuitiva della rete TSN tramite PROFINET 2.4 Engineering. La configurazione del traffico dati isocrono è quindi più semplice del classico PROFINET RT.

Logo CC-Link IE TSN standard

Uno standard moderno nell'era dell'Industry 4.0

Profilo CC-Link IE TSN

Gli Switch Managed FL Switch TSN 2300 e 5900 supportano anche il profilo CC-Link IE TSN. La specifica CC-Link IE TSN combina la larghezza di banda del Gigabit Ethernet con il set di feature TSN:

  • Sincronizzazione temporale (Time and Cycle Synchronisation)
  • Scheduling/Traffic Shaping
  • Timesharing

I meccanismi TSN aumentano le prestazioni, la robustezza e la disponibilità delle reti odierne.

Switch Managed TSN 2300 e 5900

Switch TSN per un'implementazione di TSN senza sostituzione di dispositivi

Tecnologia collaudata e orientata al futuro in un solo dispositivo

Grazie al supporto di tutte le funzioni della serie FL SWITCH 2000, i dispositivi FL SWITCH TSN 2300 e FL SWITCH 5900 possono essere utilizzati anche in applicazioni tradizionali. Con gli Switch TSN di Phoenix Contact esegui in tutta semplicità la migrazione della tua attuale soluzione di rete alle moderne architetture TSN.

Panoramica degli Switch Managed TSN

Di seguito è disponibile una panoramica sulle caratteristiche tecniche degli switch 2300 e 5900

FL SWITCH TSN 2300
FL SWITCH 5900
FL SWITCH TSN 2300

FL SWITCH 5900

Velocità di trasmissione 10/100/1.000 MBit/s 10/100/1.000 MBit/s, 10 GBit/s
Jumbo Frame Sì Sì
Contatto allarme Sì (uscita digitale) -
Intervallo di temperatura -40 °C ... +70 °C -10 °C ... +60 °C
Tensione di alimentazione 12 V DC ... 57 V DC (ridondante) 100 V AC ... 240 V AC
Funzioni di filtro Quality of Service e Class of Service, DSCP, flussi TSN, Frame Preemption, VLAN, Multicast / Snooping IGMP Quality of Service e Class of Service, DSCP, flussi TSN, Frame Preemption, VLAN, Multicast / Snooping IGMP
Ridondanza RSTP, Manager/Client MRP, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, Manager/Client MRP, FRD, LACP, Large Tree Support
Funzioni di gestione Configurazione della porta, ACD, server DHCP (basato su pool/porta, opzione 82), CLI Configurazione della porta, ACD, server DHCP (basato su pool/porta, opzione 82), CLI
Funzioni di diagnostica Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog
Sincronizzazione Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock)
Cyber Security - Network Access MAC-based Port Security, autenticazione RADIUS (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, autenticazione RADIUS (IEEE 802.1X)
Protocolli di automazione Conformance Class B PROFINET, PROFINET-Device, Ethernet/IP™, filtro Extend Multicast Conformance Class B PROFINET, PROFINET-Device, Ethernet/IP™, filtro Extend Multicast
Funzioni TSN Profilo PROFINET TSN, Stream Management, CC-Link IE TSN Profilo PROFINET TSN, Stream Management, CC-Link IE TSN
Omologazioni Omologazioni marittime, ATEX, IECEx -