Inserto connettori femmina RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione IDC, sezione di connessione: AWG 26- 22, uscita cavo: diritto, Design senza adattatore, Ethernet
Adattatori e giunti per il cablaggio in rame e fibra ottica
Gli adattatori e i giunti offrono un'elevata flessibilità di adattamento del cablaggio. Gli adattatori per guida DIN garantiscono un collegamento sicuro dei cavi e una trasmissione affidabile dei dati. Nel campo puoi utilizzare adattatori M8, M12 e connettori maschio per valvola. Con le resistenze di terminazione è possibile bloccare efficacemente i riflessi del segnale al termine della linea bus nei sistemi di bus di campo.
Giunto RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiale: Plastica, tipo di connessione: Giunto, Keystone, Ethernet
Ripartitore a T passivo RS-485, dotato di un connettore maschio D-SUB a 9 poli e di due connettori femmina D-SUB a 9 poli
Connettore per valvole, 3-poli, Maschio angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Diodo Z
Resistenza terminale CANopen®/DeviceNet™ M12
Ripartitore a T RS-485 passivo dotato di un connettore maschio D-SUB a 9 poli e di cinque connettori femmina D-SUB a 9 poli
Connettore per valvole, 3-poli, Maschio angolato M12, codifica: A, su Connettore per valvole BI (11 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z
Resistenza terminale CANopen®/DeviceNet™ M12
Inserto connettori femmina RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, CAT5, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione IDC, sezione di connessione: AWG 24- 22, Ethernet
Connettore per valvole, 5-poli, Maschio angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, con 2 LED, su Connettore per valvole AD (pressostato), con 2 LED
I vantaggi
- Struttura compatta per installazioni salvaspazio
- Trasmissione affidabile dei dati tramite giunti e moduli di collegamento dei cavi
- Flessibilità d'uso grazie ai moduli per le diverse interfacce dati
Distributori da 19" e adattatori per guida DIN per il cablaggio dati basato su fibra ottica e rame
I distributori da 19" e gli adattatori per guida DIN per fibre ottiche e cablaggio basato su rame completano la nostra gamma di adattatori. Questi prodotti sono suddivisi nei connettori dati.
Scatole di derivazione a parete
Le scatole di derivazione a parete, chiamate presa lato infrastruttura, sono utilizzate per collegare un dispositivo terminale a un cablaggio. Le scatole di derivazione sono disponibili anche nell'elenco prodotti di questa pagina.