Il connettore terminale per interruttore transponder RFID della serie PSR-CT, spina M12, a 5 poli, connette il circuito di attivazione sull'ultimo ripartitore Y di una connessione in serie
Adattatori e giunti per il cablaggio in rame e fibra ottica
Gli adattatori e i giunti offrono un'elevata flessibilità di adattamento del cablaggio. Gli adattatori per guida DIN garantiscono un collegamento sicuro dei cavi e una trasmissione affidabile dei dati. Nel campo puoi utilizzare adattatori M8, M12 e connettori maschio per valvola. Con le resistenze di terminazione è possibile bloccare efficacemente i riflessi del segnale al termine della linea bus nei sistemi di bus di campo.
Inserto connettori femmina RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione IDC, sezione di connessione: AWG 26- 22, uscita cavo: diritto, Versione Freenet per l'utilizzo con telai di montaggio IP67 e prese di corrente IP67, Ethernet
Resistenza terminale CANopen®/DeviceNet™ M12
Adattatore, 3-poli, Maschio diritto M8, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A
Inserto connettori femmina RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, CAT5, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione IDC, sezione di connessione: AWG 24- 22, Ethernet
Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari, 1x1 single port, direzione di connessione del conduttore sul circuito stampato: 180 °, Schermato, numero poli: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, A onde, IP20
Inserto portagiunti SC-RJ, duplex, per patchpanel VS-PP-19-1HE-16-F, terminal outlet VS-TO...F... e piastra dati frontale VS-SI-FP-2F, utilizzabile per fibre GOF (multi-mode e single-mode), HCS e polimeriche
Giunto per fibra ottica, tipo: LC, grado di protezione: IP20, numero poli: 2, materiale: Plastica, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: diritto
Giunto, set composto da 2 giunti per il collegamento di connettori F-SMA
Connettore per valvole, 4-poli, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore per valvole A (DESINA), con 1 LED , Circuito: Diodo Z
I vantaggi
- Struttura compatta per installazioni salvaspazio
- Trasmissione affidabile dei dati tramite giunti e moduli di collegamento dei cavi
- Flessibilità d'uso grazie ai moduli per le diverse interfacce dati
Distributori da 19" e adattatori per guida DIN per il cablaggio dati basato su fibra ottica e rame
I distributori da 19" e gli adattatori per guida DIN per fibre ottiche e cablaggio basato su rame completano la nostra gamma di adattatori. Questi prodotti sono suddivisi nei connettori dati.
Scatole di derivazione a parete
Le scatole di derivazione a parete, chiamate presa lato infrastruttura, sono utilizzate per collegare un dispositivo terminale a un cablaggio. Le scatole di derivazione sono disponibili anche nell'elenco prodotti di questa pagina.