Connettori per circuiti stampati RJ45, tipo: RJ45, numero poli: 8, 10 Gbit/s, Saldatura THR, grado di protezione: IP20, tipo di connessione: THR Reflow / THT a onde, Tray
Adattatori e giunti per il cablaggio in rame e fibra ottica
Gli adattatori e i giunti offrono un'elevata flessibilità di adattamento del cablaggio. Gli adattatori per guida DIN garantiscono un collegamento sicuro dei cavi e una trasmissione affidabile dei dati. Nel campo puoi utilizzare adattatori M8, M12 e connettori maschio per valvola. Con le resistenze di terminazione è possibile bloccare efficacemente i riflessi del segnale al termine della linea bus nei sistemi di bus di campo.
Patchpanel, SC-RJ, montaggio su guida di supporto, IP20, 1 slot, femmina/femmina, utilizzabile per fibra di vetro, multimode, PCF e fibre polimeriche
Adattatore, 4-poli, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A
Adattatore, 3-poli, Maschio diritto M8, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A
Connettore RS-232-Null-Modem
Resistenza terminale PROFIBUS M12, femmina
Inserto portacontatti femmina SC-RJ, duplex, per telai da incasso VS-A-F-IP67, utilizzabile per fibra di vetro (multimode & singlemode), PCF e fibre polimeriche
Resistenza terminale CC-Link, 4 poli, connettore maschio M12
Connettore per valvole, 3-poli, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Diodo Z
Connettore per valvole, 3-poli, Maschio angolato M12, codifica: A, su Connettore per valvole B (10 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z
I vantaggi
- Struttura compatta per installazioni salvaspazio
- Trasmissione affidabile dei dati tramite giunti e moduli di collegamento dei cavi
- Flessibilità d'uso grazie ai moduli per le diverse interfacce dati
Distributori da 19" e adattatori per guida DIN per il cablaggio dati basato su fibra ottica e rame
I distributori da 19" e gli adattatori per guida DIN per fibre ottiche e cablaggio basato su rame completano la nostra gamma di adattatori. Questi prodotti sono suddivisi nei connettori dati.
Scatole di derivazione a parete
Le scatole di derivazione a parete, chiamate presa lato infrastruttura, sono utilizzate per collegare un dispositivo terminale a un cablaggio. Le scatole di derivazione sono disponibili anche nell'elenco prodotti di questa pagina.