Da sapere
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
IA industriale
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
Adattatori e giunti
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adattatore
PSM-AD-D9-NULLMODEM
-
Adattatore
2708753
Connettore RS-232-Null-Modem
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Note
Nota per l'utilizzo
Nota per l'utilizzo
Solo per l'uso industriale
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Adattatore
Applicazione
Connettore null modem RS-232
Dati di collegamento
Attacco ad innesto D-SUB
Collegamento
Connettore femmina D-SUB a 9 poli
Numero di poli
9
Attacco ad innesto D-SUB
Collegamento
Connettore maschio D-SUB 9
Numero di poli
9
Indicazioni materiale
Colore (Custodia)
alluminio brillante (RAL 9006)
Dati commerciali
Codice articolo
2708753
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
33DNET
Codice prodotto
DNC561
GTIN
4046356041508
Peso per pezzo (confezione inclusa)
10.7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
8.5 g
Numero tariffa doganale
85366900
Paese di origine
CN
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.051 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto