CUC-IND-J1ST-A/R4LS - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari
1091946

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Ideale per applicazioni esigenti grazie all'elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti e al campo di temperatura esteso
Trasmissione sicura anche in applicazioni industriali grazie alla schermatura a 360°
The extended temperature range from -40°C to +105°C enables use in demanding industrial applications