cULus Recognized
ID omologazione: E335024-20170228| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 1,75 A | |||
Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 6, 100 MBit/s, CAT5, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: diritto, Elevata resistenza alle vibrazioni; schermatura a 360°; design One-Piece; confezione che non richiede utensili speciali, VARAN
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 1,75 A | |||