Adattatore per doppio connettore per valvole, Universale, 4-poli, PUR/PVC, nero RAL 9005, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore per valvole B (10 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z e Connettore per valvole B (10 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z, distanza connettori per valvole: 0,15 m
Adattatori e giunti per il cablaggio in rame e fibra ottica
Gli adattatori e i giunti offrono un'elevata flessibilità di adattamento del cablaggio. Gli adattatori per guida DIN garantiscono un collegamento sicuro dei cavi e una trasmissione affidabile dei dati. Nel campo puoi utilizzare adattatori M8, M12 e connettori maschio per valvola. Con le resistenze di terminazione è possibile bloccare efficacemente i riflessi del segnale al termine della linea bus nei sistemi di bus di campo.
Connettori per circuiti stampati RJ45, numero poli: 8, 10 Gbit/s, Saldatura a onde, grado di protezione: IP20, tipo di connessione: THT a onde, Tray
Adattatore per doppio connettore per valvole, Universale, 4-poli, PUR/PVC, nero RAL 9005, Maschio angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Diodo Z e Connettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Diodo Z, distanza connettori per valvole: 0,1 m
Adattatore per doppio connettore per valvole, Universale, 4-poli, PUR/PVC, nero RAL 9005, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore per valvole BI (11 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z e Connettore per valvole BI (11 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z, distanza connettori per valvole: 0,15 m
Resistenza terminale CANopen®/DeviceNet™ M12
Connettori per circuiti stampati RJ45, tipo: RJ45, numero poli: 8, 10 Gbit/s, Saldatura THR, grado di protezione: IP20, tipo di connessione: THR Reflow / THT a onde, Tray
Connettori per circuiti stampati RJ45, numero poli: 8, 10 Gbit/s, Montaggio dei circuiti stampati, grado di protezione: IP20, tipo di connessione: THR Reflow / THT a onde, Tape and Reel
Connettori per circuiti stampati RJ45, tipo: RJ45, numero poli: 8, 10 Gbit/s, Saldatura THR, grado di protezione: IP20, tipo di connessione: THR Reflow / THT a onde, Tape and Reel
Giunto per fibra ottica, grado di protezione: IP20, numero poli: 2, materiale: Plastica, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: diritto, colore: verde
Giunto per fibra ottica, grado di protezione: IP20, numero poli: 2, materiale: Plastica, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: diritto, colore: blu
I vantaggi
- Struttura compatta per installazioni salvaspazio
- Trasmissione affidabile dei dati tramite giunti e moduli di collegamento dei cavi
- Flessibilità d'uso grazie ai moduli per le diverse interfacce dati
Distributori da 19" e adattatori per guida DIN per il cablaggio dati basato su fibra ottica e rame
I distributori da 19" e gli adattatori per guida DIN per fibre ottiche e cablaggio basato su rame completano la nostra gamma di adattatori. Questi prodotti sono suddivisi nei connettori dati.
Scatole di derivazione a parete
Le scatole di derivazione a parete, chiamate presa lato infrastruttura, sono utilizzate per collegare un dispositivo terminale a un cablaggio. Le scatole di derivazione sono disponibili anche nell'elenco prodotti di questa pagina.