CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED
-
Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari
1337243
Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari, 1x1 single port, direzione di connessione del conduttore sul circuito stampato: 90 °, Linguetta di innesto superiore, Schermato, LED (verde, giallo), numero poli: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, Reflow
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per ogni applicazione il modello adatto. Disponibile con e senza LED, porta singola e porta multipla
La capacità di reflow permette un processo di elaborazione efficiente e ottimizzato in termine di costi
I distanziali alti consentono una circolazione termica dell'aria ideale durante la lavorazione
Il confezionamento su nastro è perfetto per la lavorazione automatizzata
Il campo di temperatura esteso di -50 °C ... +85 °C consente l'impiego in applicazioni difficili
Grazie alla tecnologia THT (Through-Hole Technology) viene raggiunta un'elevata stabilità meccanica nel collegamento del connettore femmina nel circuito stampato