PSM PTK-4
-
Ripartitori
2799364
Ripartitore a T RS-485 passivo dotato di un connettore maschio D-SUB a 9 poli e di cinque connettori femmina D-SUB a 9 poli
Ripartitore a T RS-485 passivo dotato di un connettore maschio D-SUB a 9 poli e di cinque connettori femmina D-SUB a 9 poli
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Applicazione | Standard |
| Assegnazione poli | tutti 1:1 |
| Tensione di prova | 500 V AC (50 Hz, 1 min, eff) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0 W |
| Tensione nominale UN | 60 V AC/DC |
| Corrente nominale IN | 1 A |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| in ingresso | |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB 9 |
| in uscita | |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB a 9 poli |
| in derivazione | |
| Collegamento | Connettore femmina 4 x D-SUB a 9 poli |
| Sistema bus | RS-485 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 89,8 mm |
| Altezza | 89,6 mm |
| Lunghezza | 39 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale (Custodia) | PVC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Schermatura | telaio D-SUB |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | VDMA 24364:2018-05 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2799364 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC551 |
| Codice prodotto | DNC551 |
| GTIN | 4017918074050 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 144 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 144 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
| ETIM 9.0 | EC001423 |
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |