Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 85 °/95 °, lunghezza: 540 mm, dimensioni: 40 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti, collegabile in serie
Sistemi di illuminazione macchine
La robusta illuminazione macchine apre nuovi orizzonti per un'illuminazione efficace degli impianti industriali: con tecnologia a LED, luce non abbagliante, varie possibilità di regolazione, collegamento in serie e cablaggio M12. Nella vasta gamma di prodotti offerti da Phoenix Contact trovate l'illuminazione macchine a LED adatta in vari gradi di protezione.
Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 85 °/95 °, lunghezza: 190 mm, dimensioni: 40 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti
Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 85 °/95 °, lunghezza: 190 mm, dimensioni: 40 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti, collegabile in serie
Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 95 °/105 °, lunghezza: 196 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, inclusi accessori di montaggio
Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 40 °/80 °, lunghezza: 190 mm, dimensioni: 40 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti
Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 75 °/95 °, lunghezza: 1070 mm, dimensioni: 70 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti
Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 85 °/95 °, lunghezza: 715 mm, dimensioni: 40 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti, collegabile in serie
Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 75 °/95 °, lunghezza: 510 mm, dimensioni: 70 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti
Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 85 °/95 °, lunghezza: 540 mm, dimensioni: 40 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti
Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 85 °/101 °, lunghezza: 195 mm, dimensioni: 35 mm, grado di protezione: IP54, orientabile, Variazione della luce, collegabile in serie
I vantaggi
- L'alimentazione a 24 V facilita la manutenzione e aumenta la sicurezza
- Montaggio flessibile grazie ai vari tipi e ai diversi accessori
- Installazione rapida e meno componenti tramite cablaggio M12
- Impiego anche in macchine utensili grazie alla resistenza a refrigeranti e lubrificanti
Poco spazio, molta luce Illuminazione per le macchine della classe 100
Molte macchine vengono progettate in modo sempre più compatto lasciando poco spazio per l'illuminazione necessaria. I sistemi di illuminazione macchine PLD della classe 100 nel grado di protezione IP54 si distinguono per la loro struttura molto sottile e si integrano in modo ottimale nelle macchine anche in condizioni di spazio limitato.
La lampada può essere ruotata nel portalampada in dotazione, orientando al meglio l'illuminazione. Esse garantiscono un'illuminazione particolarmente buona a distanze da brevi a medie dalla superficie illuminata. Sono disponibili lunghezze da 195 a 895 mm. Il diametro va da 25 a 35 mm.
- Installazione semplificata in spazi ristretti grazie al design compatto
- Illuminazione mirata grazie alle varie possibilità di orientamento
- Utilizzo sul mercato nordamericano grazie all'omologazione ETL
- Le linee di alimentazione a innesto consentono la libera scelta della lunghezza del cavo e un'installazione semplice e rapida
Buona illuminazione per applicazioni di ogni tipo Illuminazione per le macchine della classe 200
I sistemi di illuminazione macchine a LED della classe 200 convincono per la loro elevata intensità di illuminazione. Infatti, rispetto ai sistemi di illuminazione macchine a LED della classe 100, sono ideali per distanze dalla superficie illuminata da medie a grandi.
Hai bisogno di luce in condizioni ambientali difficili? Grazie alla loro elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni, nonché ai refrigeranti e ai lubrificanti, le lampade sono adatte anche a queste situazioni.
La variante di 40 mm di diametro è ideale per l'integrazione in macchine nuove, illuminando l'interno della macchina ad alta efficienza, senza ingombrare.
- Il vetro di sicurezza di 4 mm consente l'impiego anche in ambienti con potenziale sollecitazione meccanica
- Inerte a molti refrigeranti e lubrificanti grazie alla guarnizione in Viton®
- Utilizzabile ad alte temperature ed elevate sollecitazioni da urti e vibrazioni
- Possibilità di montaggio flessibili, poiché orientabile in molte varianti di montaggio (con angolare o supporto)
- Utilizzo sul mercato nordamericano grazie all'omologazione ETL