MARKING Configurator

Configurazione e ordinazione di semplici di soluzioni di siglatura personalizzate per la siglatura industriale.
MARKING Configurator

Soluzioni di siglatura personalizzate Per la siglatura industriale

Nelle aziende industriali, tutti i componenti, le parti e i sistemi devono essere etichettati in modo chiaro e permanente. Ciò consente di intervenire con rapidità e in maniera mirata quando è necessaria la manutenzione, riducendo al minimo i tempi di inattività in azienda. A seconda del settore e dell'applicazione esistono diversi standard e normative. Con MARKING Configurator ti offriamo soluzioni di marcatura personalizzate e pronte all'uso per ogni area di applicazione a partire da una quantità di uno.

MARKING Configurator su monitor

Il configuratore Una soluzione per le tue sfide

Non disponi di sistemi di siglatura propri o del dispositivo adatto alle tue esigenze, devi far fronte a picchi di ordini o a lavori di manutenzione e riparazione? MARKING Configurator è la soluzione a tutte queste sfide. Il configuratore basato sul web offre la massima facilità d'uso e flessibilità per la siglatura personalizzata di materiali appositi. Ordinare soluzioni di etichettatura standardizzate e specifiche per applicazione è semplice, trasparente e completamente digitalizzato. Scegli la soluzione di siglatura più adatta alle tue esigenze tra oltre 2.000 materiali.

I vantaggi

  • Flessibilità: oltre 2.000 soluzioni di siglatura standard possono essere siglate in modo personalizzato e ordinate pronte per l'uso
  • Facilità d'uso: funzioni di modifica intuitive ed efficienti con una struttura di menu contestuale
  • Possibilità di evitare gli errori: visualizzazione di un'immagine digitale del materiale di siglatura personalizzato
  • Risparmio di tempo: comodo salvataggio del progetto per una facile riorganizzazione e post-elaborazione tramite "My Solutions"

Processo di ordinazione completamente digitalizzato Passo dopo passo verso la tua soluzione di siglatura personalizzata

Siglatura personalizzata di materiali appositi
Siglatura personalizzata di materiali appositi
Siglatura personalizzata di materiali appositi
Siglatura personalizzata di materiali appositi
Siglatura personalizzata di materiali appositi

A seconda dell'applicazione e dei requisiti, la gamma MARKING system offre diverse soluzioni per la siglatura di morsetti, conduttori e cavi, nonché di dispositivi e impianti. MARKING Configurator offre oltre 2.000 materiali per la siglatura personalizzata. Ordina una soluzione di siglatura adatta alle tue esigenze in modo semplice e veloce. A tal fine scegli il materiale che preferisci nell'e-shop e avvia il processo di siglatura cliccando sul pulsante "Configura variante".

Vai ai materiali di siglatura
Siglatura personalizzata di materiali appositi

MARKING Configurator offre funzioni di editing intuitive per progettare la tua soluzione di siglatura personalizzata. Grazie alla struttura del menu sensibile al contesto, la progettazione è semplice ed efficiente. È possibile creare con facilità anche targhette di identificazione complesse con informazioni estese, nonché logo, simboli e codici a barre. Un'immagine digitale della soluzione di siglatura personalizzata viene visualizzata durante l'intero processo di lavorazione per evitare errori.

Siglatura personalizzata di materiali appositi

Una volta conclusa la configurazione della soluzione di siglatura personalizzata, il progetto viene salvato in "My Solutions". Qui hai sempre a disposizione i tuoi progetti di siglatura, così da poterli riordinare comodamente in seguito.

Siglatura personalizzata di materiali appositi

Dopo la configurazione, il materiale di siglatura personalizzato viene caricato nell'e-shop. Seleziona la quantità d'ordine desiderata e ricevi automaticamente il prezzo calcolato per la tua soluzione di siglatura. Aggiungi quindi l'articolo al tuo carrello e completa l'ordine.

E-paper
Siglatura industriale

La nostra gamma completa in breve: la brochure dei prodotti contiene informazioni esaustive e dati tecnici sui sistemi di siglatura e sui materiali, nonché sui software e sui servizi.

Apri l'e-paper
Materiali di siglatura

Ordina soluzioni di siglatura personalizzate Dalla configurazione alla produzione in Phoenix Contact fino all'applicazione

Configurazione dei materiali di siglatura sul PC
Siglatura personalizzata di materiali appositi in base alle tue esigenze
Una collaboratrice nella produzione di materiali di siglatura
Produzione del tuo materiale di siglatura configurato presso Phoenix Contact
Spedizione
Spedizione del materiale di siglatura prodotto
Il cliente riceve una soluzione di siglatura personalizzata per la sua applicazione
Consegna della soluzione di siglatura personalizzata
Un collaboratore applica la targhetta di identificazione ordinata al quadro elettrico
Siglatura dei componenti della tua applicazione