Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

L'etichetta RFID fornisce dati alla velocità della luce Etichetta RFID personalizzata con app per una prova efficiente dei sistemi di protezione dai fulmini

Etichetta RFID personalizzata

Per garantire un funzionamento all'avanguardia di un sistema di protezione dai fulmini, è di fondamentale importanza effettuare la manutenzione e la prova di tali sistemi con regolarità. È essenziale che la documentazione tecnica più recente sia direttamente accessibile in loco. Si tratta di una sfida importante per i sistemi amministrativi cartacei. Le etichette RFID del gruppo di prodotti PMSP-RFID/NFC, in combinazione con un'applicazione per smartphone appositamente sviluppata, rispondono esattamente a questo punto e offrono una soluzione di sistema efficiente per questa esigenza.

Logo di Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Logo di Hans Thormählen GmbH & Co. KG

L'azienda Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Hans Thormählen GmbH & Co. KG, una delle aziende leader in Germania nel settore della protezione dai fulmini e contro la sovratensione, installa sistemi di protezione dai fulmini da 70 anni. In questo periodo, sono stati installati e testati più di 100.000 sistemi di protezione dai fulmini per quasi 20.000 clienti. L'azienda copre l'intera gamma di servizi di protezione dai fulmini. Ciò comprende la progettazione, l'installazione e il collaudo di protezioni dai fulmini esterne e interne per proprietà private e commerciali, nonché la protezione speciale di impianti industriali e istituzioni pubbliche. Hans Thormählen GmbH & Co. KG è rappresentata da 120 dipendenti in 15 sedi in tutta la Germania.

Specialisti della protezione dai fulmini di Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Specialisti della protezione dai fulmini di Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Il requisito del cliente

Il collaudo dei sistemi di protezione dai fulmini e la relativa gestione dei documenti sono impegnativi. Per questo motivo, Hans Thormählen GmbH & Co. KG ha riconosciuto fin da subito che la prova senza carta e con supporto digitale dei sistemi di protezione dai fulmini installati offrono un enorme valore aggiunto. In qualità di fornitore di sistemi per soluzioni di siglatura industriale, Phoenix Contact ha specificato questi requisiti e sviluppato un concetto di soluzione personalizzata. L'obiettivo era quello di sviluppare una soluzione di sistema perfettamente coordinata che contribuisse ad aumentare l'efficienza. Gli elementi chiave sono una soluzione di siglatura durevole e altamente resistente e la scrittura e la lettura dei dati senza contatto direttamente in loco.

Prodotti personalizzati


Marcatore PMSP-RFID/NFC in design personalizzato

Marcatore PMSP-RFID/NFC in design personalizzato con URL per la documentazione tecnica digitale

Marcatore RFID

I sistemi di protezione dai fulmini sono situati all'esterno. Sono esposti alle condizioni ambientali stagionali per 365 giorni all'anno. Per questo motivo, le esigenze di una soluzione di siglatura permanente sono particolarmente elevate. Per questa applicazione, i marcatori resistenti alle intemperie del gruppo di prodotti PMSP-RFID/NFC sono la soluzione ideale. Hanno un'elevata resistenza ai raggi UV e resistono a drastici sbalzi di temperatura tra -25 °C e 60 °C. Sono inoltre idrorepellenti e particolarmente resistenti ai colori. Il marcatore è stato realizzato su misura in base alla geometria e al design richiesti dal cliente. Con l'aiuto della collaudata tecnologia UV-LED delle stampanti BLUEMARK ID/ BLUEMARK ID COLOR è possibile realizzare una siglatura duratura.

App per la scrittura e la lettura del marcatore RFID su smartphone

App personalizzata per la scrittura e la lettura del marcatore RFID

App per smartphone

Per consentire ai tecnici dell'assistenza di eseguire interventi di manutenzione efficienti e non cartacei sui sistemi di protezione dai fulmini, il marcatore è dotato anche di un transponder NFC. Il transponder contiene un'antenna e un chip. In questo modo, è possibile un'identificazione chiara e senza contatto degli oggetti contrassegnati. Oggi gli smartphone dispongono sempre più spesso di un'interfaccia NFC. Questo permette di scrivere e leggere da un marcatore RFID senza un lettore aggiuntivo. Per questo motivo, per Hans Thormählen GmbH & Co. KG è stata sviluppata un'applicazione personalizzata con connessione a Microsoft Sharepoint per Android e iOS. In questo modo la comunicazione tra il marcatore RFID e lo smartphone è molto semplice e mirata.

Sistemi di siglatura


Un uomo durante un controllo dei sistemi di protezione dai fulmini tramite marcatore RFID e app

Controllo efficiente dei sistemi di protezione dai fulmini

La soluzione di siglatura

In un edificio, ci sono diversi dispositivi di protezione che hanno un punto di connessione separabile, chiamato anche "punto di separazione o di misura", nell'area vicina al terreno. Questi punti di misura sono numerati in ordine logico e contrassegnati da un marcatore RFID. Un URL è memorizzato nel chip del transponder NFC. Questo URL consente al tecnico dell'assistenza di accedere direttamente ai documenti tecnici digitali (piano di installazione, certificati di prova, documentazione di manutenzione, ecc). Poiché questi documenti sono archiviati a livello centrale in uno sharepoint, è possibile accedere sempre a informazioni aggiornate. Le modifiche o le aggiunte ai documenti possono essere effettuate immediatamente o in modo tempestivo. L'applicazione per smartphone appositamente sviluppata garantisce che solo il personale autorizzato abbia accesso ai dati, talvolta sensibili. L'archiviazione e la gestione centralizzata di tutti i documenti offre un vantaggio decisivo non solo ai tecnici dell'assistenza di Hans Thormählen GmbH & Co. KG, ma anche ai loro clienti. Anche i proprietari o i gestori degli edifici interessati hanno accesso diretto a tutte le informazioni. In questo modo è molto facile inviare alle compagnie assicurative i documenti pertinenti e sempre aggiornati.

"[...] Phoenix Contact ha analizzato in dettaglio le nostre esigenze specifiche e ha elaborato insieme a noi una soluzione ottimale. Lo sviluppo del punto di sezionamento intelligente da parte di Hans Thormählen GmbH & Co. KG dovrebbe ancora una volta semplificare le cose per il cliente, soprattutto per quanto riguarda la documentazione, e portare a un significativo aumento dell'efficienza".

Michael Kieler, Firmatario autorizzato e ingegnere elettrico capo
Specialisti della protezione dai fulmini al lavoro sull'edificio

Specialista della protezione dai fulmini al lavoro sulla turbina eolica

La storia di successo di Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Il marcatore RFID e l'applicazione per smartphone per la scrittura e la lettura dell'interfaccia NFC semplificano e velocizzano la verifica dei sistemi di protezione dai fulmini. La soluzione di siglatura sviluppata da Phoenix Contact consente al cliente di aumentare l'efficienza durante i lavori di collaudo e manutenzione. Questo ha permesso a Hans Thormählen GmbH & Co. KG di espandere ulteriormente la sua posizione di leader nel campo dei sistemi di protezione da fulmini e sovratensioni.